8536IB1905FR-05

Énergie

Ce bloc de fonction assure les fonctions suivantes :

  • Renvoie les informations sur la consommation électrique et d’énergie de l’avatar sélectionné.

  • Réinitialise les registres d’énergie de l’avatar sélectionné.

  • Définit les valeurs de préréglage d’énergie de l’avatar sélectionné.

Bloc de fonction Énergie

Entrées TCP Modbus — Énergie

Nom de l’entrée

Adresse

Bit de début

Taille (bits)

Valeur prédéfinie Énergie active totale

680

0

32

Valeur prédéfinie Énergie réactive totale

682

0

32

Exécuter ToU (temps d’utilisation) enregistrement Voie 1

713

2

1

Exécuter ToU (temps d’utilisation) enregistrement Voie 2

713

3

1

Exécuter ToU (temps d’utilisation) enregistrement Voie 3

713

4

1

Exécuter ToU (temps d’utilisation) enregistrement Voie 4

713

5

1

Définir Énergie active totale

713

6

1

Définir Énergie réactive totale

713

7

1

Sorties TCP Modbus — Energie

Nom de la sortie

Adresse

Bit de début

Taille (bits)

Énergie active totale

143

0

32

Énergie réactive totale

145

0

32

Facteur de puissance réelle

481

0

8

Puissance active totale instantanée

482

0

32

Puissance réactive totale instantanée

484

0

32

Puissance active totale maximum, horodatage

2140

0

64

Puissance active totale maximale

2144

0

32

Puissance réactive totale maximum, horodatage

2148

0

64

Puissance réactive totale maximum

2152

0

32

Maximum facteur de puissance réelle, horodatage

2160

0

64

Facteur de puissance réelle maximum

2164

0

8

Facteur de puissance réelle minimum, horodatage

2168

0

64

Facteur de puissance efficace minimal

2172

0

8

ToU (temps d’utilisation) d'énergie active totale Voie 1

2200

0

32

ToU (temps d’utilisation) d'énergie réactive totale Voie 1

2202

0

32

ToU (temps d’utilisation) d'énergie active totale Voie 2

2204

0

32

ToU (temps d’utilisation) d'énergie réactive totale Voie 2

2206

0

32

ToU (temps d’utilisation) d'énergie active totale Voie 3

2208

0

32

ToU (temps d’utilisation) d'énergie réactive totale Voie 3

2210

0

32

ToU (temps d’utilisation) d'énergie active totale Voie 4

2212

0

32

ToU (temps d’utilisation) d'énergie réactive totale Voie 4

2214

0

32

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?