Diagnostics système
Ce bloc de fonction renvoie et réinitialise les informations de diagnostic de l’avatar du système.
Entrées TCP Modbus — Diagnostics système
|
Nom de l’entrée |
Adresse |
Bit de début |
Taille (bits) |
|---|---|---|---|
|
Réinitialisation du compteur d’alarmes système |
8502 |
0 |
1 |
|
Réinitialisation du compteur d’événements mineurs du système |
8502 |
1 |
1 |
|
Réinitialisation du compteur d’événements de communication du bus de terrain |
8503 |
2 |
1 |
Sorties TCP Modbus — Diagnostics système
|
Nom de la sortie |
Adresse |
Bit de début |
Taille (bits) |
|---|---|---|---|
|
Compteur d’événements mineurs du système |
90 |
0 |
16 |
|
Compteur d’événements de communication du bus de terrain |
91 |
0 |
16 |
|
Compteur d’alarmes système |
92 |
0 |
16 |
|
Enregistrement d'événement mineur, registre 1 |
300 |
0 |
80 |
|
Enregistrement d'événement mineur, registre 2 |
310 |
0 |
80 |
|
Enregistrement d'événement mineur, registre 3 |
320 |
0 |
80 |
|
Enregistrement d'événement mineur, registre 4 |
330 |
0 |
80 |
|
Enregistrement d'événement mineur, registre 5 |
340 |
0 |
80 |
|
Fluctuation de tension de contrôle |
452 |
5 |
1 |
|
État d’arrêt de démarreur SIL* |
3203 |
0 |
1 |
|
Groupe de messagerie Arrêt de démarreur SIL 1 |
3204 |
0 |
8 |
|
Groupe de messagerie Arrêt de démarreur SIL 2 |
3205 |
0 |
8 |
|
Groupe de messagerie Arrêt de démarreur SIL 3 |
3206 |
0 |
8 |
|
Groupe de messagerie Arrêt de démarreur SIL 4 |
3207 |
0 |
8 |
|
Groupe de messagerie Arrêt de démarreur SIL 5 |
3208 |
0 |
8 |
|
Groupe de messagerie Arrêt de démarreur SIL 6 |
3209 |
0 |
8 |
|
Groupe de messagerie Arrêt de démarreur SIL 7 |
3210 |
0 |
8 |
|
Groupe de messagerie Arrêt de démarreur SIL 8 |
3211 |
0 |
8 |
|
Groupe de messagerie Arrêt de démarreur SIL 9 |
3212 |
0 |
8 |
|
Groupe de messagerie Arrêt de démarreur SIL 10 |
3213 |
0 |
8 |