8536IB1905RU-03

Резистор

Данный функциональный блок используется для управления резистивной нагрузкой.

Функциональный блок резистора

Входы TCP Modbus – Резистор

Имя входа

Адрес

Стартовый бит

Размер (биты)

Работа 1

8501

0

1

Сбросить срабатывание защиты

8501

3

1

Выходы TCP Modbus – Резистор

Имя выхода

Адрес

Стартовый бит

Размер (биты)

Сообщение о срабатывании защиты 1

452

0

16

Сообщение о срабатывании защиты 2

453

0

16

Сообщение о сигнале защиты 1

461

0

16

Сообщение о сигнале защиты 2

462

0

16

Средний Iсреднекв.

500

0

32

Готов

3201

0

1

Статус работы 1

3201

1

1

Остановлено

3201

2

1

Сигнал

3201

3

1

Нагрузка действует

3201

8

1

Готово к сбросу

3201

9

1

Запуск нагрузки

3201

15

1

Сигнал ресурсов

3202

3

1

Вышестоящее напряжение присутствует 1

3202

12

1

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.