8536IB1905RU-03

Энергетический объект

Энергетический объект (0x6B, экземпляр 10-99)

Идентификатор атрибута (десятичный) Описание (имя данных приложения 3)

1

Мгновенная суммарная активная мощность (кВт)

2

Максимальная суммарная активная мощность (кВт)

3

Максимальная суммарная активная мощность, метка времени

4

Мгновенная суммарная реактивная мощность (кВАр)

5

Максимальная суммарная реактивная мощность (кВАр)

6

Максимальная суммарная реактивная мощность, метка времени

7

Суммарный коэффициент мощности

8

Минимальный суммарный коэффициент мощности

9

Максимальный суммарный коэффициент мощности

10

Минимальный суммарный коэффициент мощности, метка времени

11

Максимальный суммарный коэффициент мощности, метка времени

12

Суммарная активная энергия (кВтч)

13

Суммарная реактивная энергия (кВАрч)

14

ToU_TotalActiveEnergyChannel1

15

ToU_TotalActiveEnergyChannel2

16

ToU_TotalActiveEnergyChannel3

17

ToU_TotalActiveEnergyChannel4

18

ToU_TotalReactiveEnergyChannel1

19

ToU_TotalReactiveEnergyChannel2

20

ToU_TotalReactiveEnergyChannel3

21

ToU_TotalReactiveEnergyChannel4

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.