8536IB1905PTBR-05

Objeto de energia

Objeto de energia (0x6B, instância 10–99)

ID do atributo (decimal) Descrição (nome de dados do anexo 3)

1

Potência ativa total instantânea (kW)

2

Potência ativa total máxima (kW)

3

Marcação de data e hora da potência ativa total máxima

4

Potência reativa total instantânea (kVAR)

5

Potência reativa total máxima (kVAR)

6

Marcação de data e hora da potência reativa total máxima

7

Fator de potência verdadeiro

8

Fator de potência verdadeiro mínimo

9

Fator de potência verdadeiro máximo

10

Marcação de data e hora do fator de potência verdadeiro mínimo

11

Marcação de data e hora do fator de potência verdadeiro máximo

12

Energia ativa total (kWh)

13

Energia reativa total (kVARh)

14

ToU_TotalActiveEnergyChannel1

15

ToU_TotalActiveEnergyChannel2

16

ToU_TotalActiveEnergyChannel3

17

ToU_TotalActiveEnergyChannel4

18

ToU_TotalReactiveEnergyChannel1

19

ToU_TotalReactiveEnergyChannel2

20

ToU_TotalReactiveEnergyChannel3

21

ToU_TotalReactiveEnergyChannel4

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?