Gerilim Düşümü Örnekleri
Örnek 1 – Gerilim Düşümü Gerekli
|
Yük değeri |
8 A |
|
Gerilim düşümü faktörü: Muhafaza içindeki sıcaklık 60 °C (140 °F) |
1,20 |
|
Starter TPRST009’un maksimum yük değeri |
9 A |
8 A * 1,20 = 9,60 A
9,60 A, maksimum yük değeri 9 A’dan fazla olduğundan gerilim düşümü gereklidir. TPRST009 referans numarasından 25 A maksimum yük değerli TPRST025 referans numarasına yükseltin.
Örnek 2 – Gerilim Düşümü Gerekli Değil
|
Yük Değeri |
6 A |
|
Gerilim Düşümü Faktörü: Muhafaza içindeki sıcaklık 60 °C (140 °F) + Dikey Montaj |
1,2 + (1,2 x %20) = 1,44 |
|
TPRST009’un Maksimum Yük Değeri |
9 A |
6 A * 1,44 = 8,64 A
8,64 A, maksimum 9 A yük değerinden az olduğundan gerilim düşümü gerekli değildir. TPRST009 referans numarası uygundur.