Exemples de déclassement
Exemple 1 – Déclassement requis
|
Charge nominale |
8 A |
|
Facteur de déclassement : Température à l’intérieur du boîtier de 60 °C (140 °F) |
1.20 |
|
Charge nominale maximale du démarreur TPRST009 |
9 A |
8 A * 1,20 = 9,60 A
Puisque 9,60 A est supérieur à la charge nominale maximale de 9 A, un déclassement est requis. Passez de la référence TPRST009 à la référence TPRST025 avec une charge nominale maximale de 25 A.
Exemple 2 – Déclassement non requis
|
Charge nominale |
6 A |
|
Facteur de déclassement : Température à l’intérieur du boîtier de 60 °C (140 °F) + Montage vertical |
1,2 + (1,2 × 20 %) = 1,44 |
|
Charge nominale maximale du TPRST009 |
9 A |
6 A * 1,44 = 8,64 A
Puisque 8,64 A est inférieur à la charge nominale maximale de 9 A, aucun déclassement n’est requis. La référence TPRST009 convient.