Reduktionsbeispiele
Beispiel 1 – Reduktion erforderlich
|
Nennlast |
8 A |
|
Reduktionsfaktor: Die Temperatur im Gehäuse beträgt 60 °C |
1,20 |
|
Maximale Nennlast des Starters TPRST009 |
9 A |
8 A * 1,20 = 9,60 A
Da 9,60 A größer als die Nennlast von 9 A ist, ist eine Reduktion erforderlich. Upgrade von Referenznummer TPRST009 auf Referenznummer TPRST025 mit maximaler Nennlast von 25 A.
Beispiel 2 – Keine Reduktion erforderlich
|
Nennlast |
6 A |
|
Reduktionsfaktor: Die Temperatur im Gehäuse beträgt 60 °C + vertikale Montage |
1,2 + (1,2 x 20%) = 1,44 |
|
Maximale Nennlast von TPRST009 |
9 A |
6 A * 1,44 = 8,64 A
Da 8,64 A kleiner als die Nennlast von 9 A ist, ist keine Reduktion erforderlich. Referenznummer TPRST009 ist geeignet.