디지털 I/O 모듈
디지털 I/O 모듈의 주요 기능은 다음과 같습니다.
-
4개의 24Vdc 싱크/소스 입력을 통해 바이너리 센서 및 스위치를 모니터링
-
2개의 0.5A, 24Vdc 트랜지스터형 출력을 통해 릴레이, 신호 표시등 또는 컨트롤러 바이너리 입력 등의 장치를 제어
-
I/O 모듈의 통계 운영 데이터를 캡처하려면 다음과 같이 하십시오.
-
전력을 껐다 켜는 수
-
감지된 이벤트의 수
-
모듈이 켜져 있는 시간
-
-
I/O 채널 테스트 및 시뮬레이션 수행
참조 번호는 TPRDG4X2입니다.
디지털 I/O 모듈이 연결되어 있습니다.
-
다운스트림 액추에이터에 전력을 공급하는 데 필요한 24Vdc 소스로 업스트림
-
입력 채널: 바이너리 센서 또는 스위치로 다운스트림
-
출력 채널: 액추에이터의 24Vdc 입력으로 다운스트림
모듈 배선용 아바타 배선 도표를 참조하십시오.
디지털 I/O 모듈에 연결된 장치는 퓨즈와 같은 외부 방법으로 단락 차단으로부터 보호되어야 합니다. 출력당 0.5A 유형 T 퓨즈 1개를 사용하십시오. 권장 사항은 Littlefuse 215, 218, FLQ 또는 FLSR 시리즈 또는 이와 동등한 시리즈입니다.
디지털 I/O 모듈은 버스 커플러와 통신하여 작동 데이터를 보내고 명령을 수신합니다.
입력 사양
|
채널 |
입력 |
|---|---|
|
정격 전원공급장치 |
24 Vdc |
|
입력 유형 |
유형 1(IEC/EN 61131-2) |
|
이산 입력 수 |
4개의 공통 지점 차단 |
|
이산 입력 전류 |
7mA(24V) |
|
이산 입력 전압 |
24Vdc(전압 제한: 19.2-28.8V) |
|
케이블 유형 |
지침 시트 MFR44099, 아날로그 I/O 및 디지털 I/O 모듈 및 I/O 모듈 배선 단원 참조. |
|
케이블 길이, 최대 |
30m(98ft) |
출력 사양
|
채널 |
입력 |
|---|---|
|
이산 출력 수 |
공통 지점에 대해 2개 격리됨 |
|
이산 출력 전압 |
24Vdc(전압 제한: 19.2-28.8V) |
|
정격 출력 전류 |
0.5 A, 저항 |
|
케이블 유형 |
지침 시트 MFR44099, 아날로그 I/O 및 디지털 I/O 모듈 및 I/O 모듈 배선 단원 참조. |
|
케이블 길이, 최대 |
30m(98ft) |