数字量 I/O 模块
数字量 I/O 模块的主要功能如下:
-
通过四个 24 Vdc 漏型/源型输入监控二进制传感器和开关
-
通过两个 0.5 A、24 Vdc 晶体管型输出控制继电器、信号灯或控制器二进制输入等设备
-
获取 I/O 模块的统计运行数据:
-
电源重置次数
-
检测到的事件数
-
模块开启时间
-
-
执行 I/O 通道测试和模拟
参考编号为 TPRDG4X2。
数字量 I/O 模块已连接:
-
上游至为下游执行器供电所需的 24 Vdc 电源
-
输入通道:下游至二进制传感器或开关
-
输出通道:下游至执行器的 24 Vdc 输入
有关模块接线信息,请参阅 Avatar 接线示意图。
连接到数字量 I/O 模块的设备必须通过保险丝等外部手段防止短路。每个输出使用一个 0.5 A T 型保险丝。推荐使用 Littelfuse 215、218、FLM 或 FLSR 系列或同等产品。
数字量 I/O 模块与总线耦合器通讯,发送操作数据和接收命令。
输入规格
通道 |
输入 |
---|---|
额定电源 |
24 Vdc |
输入类型 |
类型 1 (IEC/EN 61131-2) |
离散输入数量 |
4 路隔离且带有公共点的输入 |
离散输入电流 |
24 V 时为 7 mA |
离散输入电压 |
24 Vdc(电压限制:19.2-28.8 V) |
电缆类型 |
请参阅说明书 MFR44099, 模拟量 I/O 和数字量 I/O 模块 和I/O 模块接线章节。 |
电缆长度最大值 |
30 米(98 英尺) |
输出规格
通道 |
输入 |
---|---|
离散输出数量 |
2 路隔离且带有公共点的输入 |
离散量输出电压 |
24 Vdc(电压限制:19.2-28.8 V) |
额定输出电流 |
0.5 A,阻性 |
电缆类型 |
请参阅说明书 MFR44099, 模拟量 I/O 和数字量 I/O 模块 和I/O 模块接线章节。 |
电缆长度最大值 |
30 米(98 英尺) |