Módulo de E/S digitales
Las principales funciones de los módulos de E/S digitales son las siguientes:
-
Supervisar sensores binarios y conmutadores a través de cuatro entradas sumidero/fuente de 24 VCC
-
Controlar dispositivos como relés, luces de señalización o entradas binarias de controlador a través de dos salidas de transistor de 0,5 A y 24 VCC
-
Captar datos estadísticos de funcionamiento sobre el módulo de E/S:
-
Número de ciclos de apagado/encendido
-
Número de eventos detectados
-
Tiempo de encendido del módulo
-
-
Realizar simulaciones y pruebas de canal en las E/S
La referencia es TPRDG4X2.
Los módulos de E/S digitales se conectan:
-
Aguas arriba con la fuente de 24 VCC necesaria para alimentar los actuadores situados aguas abajo
-
Canal de entrada: aguas abajo con un conmutador o sensor binario
-
Canal de salida: aguas abajo con la entrada de 24 VCC del actuador
Consulte el Esquema de cableado de los Avatares para llevar a cabo el cableado de los módulos.
Los dispositivos conectados al módulo de E/S digitales deben protegerse contra cortocircuitos por medios externos, como fusibles. Utilice un fusible Tipo A de 0,5 A por salida. Se recomienda utilizar fusibles Littlefuse de las series 215, 218, FLQ o FLSR o un modelo equivalente.
El módulo de E/S digitales se comunica con el acoplador de bus mediante el envío de datos de funcionamiento y la recepción de comandos.
Especificaciones de entrada
|
Canal |
Entradas |
|---|---|
|
Valor nominal de la fuente de alimentación |
24 VCC |
|
Tipo de entrada |
Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
|
Número de entradas discretas |
4 aisladas con punto común |
|
Intensidad de las entradas discretas |
7 mA a 24 V |
|
Tensión de las entradas discretas |
24 VVCC (límites de tensión: 19,2-28,8 V) |
|
Tipo de cable |
Consulte la hoja de instrucciones MFR44099, Módulos de E/S analógicas y E/S digitales y la sección Cableado del módulo de E/S. |
|
Longitud de cable, máxima |
30 m |
Especificaciones de salida
|
Canal |
Entradas |
|---|---|
|
Número de salidas discretas |
2 aisladas con punto común |
|
Tensión de las salidas discretas |
24 VVCC (límites de tensión: 19,2-28,8 V) |
|
Intensidad nominal de salida |
0,5 A, resistiva |
|
Tipo de cable |
Consulte la hoja de instrucciones MFR44099, Módulos de E/S analógicas y E/S digitales y la sección Cableado del módulo de E/S. |
|
Longitud de cable, máxima |
30 m |