DOCA0270TR-01

Dijital I/O Modülü

Dijital I/O modüllerinin ana işlevleri şunlardır:

  • Dört 24 Vdc alıcı/kaynak girişi üzerinden binary (ikili) sensörleri ve anahtarları izler

  • İki 0,5 A, 24 Vdc transistör tipi çıkış üzerinden röleler, sinyal lambaları gibi aygıtları ya da denetleyici binary (ikili) girişlerini kontrol eder

  • I/O modülünün istatistiksel çalışma verilerini toplar:

    • Güç döngüsü sayısı

    • Algılanan etkinlik sayısı

    • Modülün açık olduğu zaman

  • I/O Kanalı testi ve simülasyonunu gerçekleştirir

Referans numarası TPRDG4X2’dir.

Dijital I/O modülü aşağıdaki şekilde bağlıdır:

  • Aşağı akış aktüatörlere güç vermek gereken 24 Vdc kaynağına yukarı akış şeklinde

  • Giriş kanalı: bir ikili sensör ya da anahtara aşağı akış şeklinde

  • Çıkış kanalı: aktüatörün 24 Vdc girişine aşağı akış şeklinde

Modül kablo bağlantıları için Avatar Kablo Şemaları’na bakın.

Dijital I/O modülüne bağlı cihazların, sigorta gibi harici yöntemlerle kısa devreye karşı korunması gerekmektedir. Çıkış başına bir 0,5 A T tipi sigorta kullanın. Littlefuse 215, 218, FLQ ya da FLSR serisi ya da eş değeri önerilir.

Dijital I/O modülü, haberleşme modülü ile iletişim kurarak çalışma verilerini gönderir ve komutları alır.

Giriş Özellikleri

Kanal

Girişler

Nominal güç kaynağı

24 Vdc

Giriş türü

Tip 1 (IEC/EN 61131-2)

Ayrı giriş sayısı

Ortak noktalı 4 izole

Ayrı giriş akımı

7 mA, 24 V’ta

Ayrı giriş voltajı

24 Vdc (voltaj limitleri: 19,2–28,8 V)

Kablo türü

Aşağıdaki Talimatlar sayfası MFR44099, Analog I/O ve Dijital I/O Modülleri ve bölüm I/O Modülü Kablolaması’na bakın.

Kablo uzunluğu, maksimum

30 m (98 ft)

Çıkış Özellikleri

Kanal

Girişler

Ayrı çıkış sayısı

Ortak noktalı 2 izole

Ayrı çıkış voltajı

24 Vdc (voltaj limitleri: 19,2–28,8 V)

Nominal çıkış akımı

0,5 A, rezistif

Kablo türü

Aşağıdaki Talimatlar sayfası MFR44099, Analog I/O ve Dijital I/O Modülleri ve bölüm I/O Modülü Kablolaması’na bakın.

Kablo uzunluğu, maksimum

30 m (98 ft)

Dijital I/O Modülü Özellikleri

Yassı kablo (soldaki modüle bağlantı için)

QR kodu

LED durum göstergeleri

İsim etiketi

Yaylı terminalli konnektör

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?