Digital-E/A-Modul
Die Hauptfunktionen des Digital-E/A-Moduls sind:
-
Überwachung der binären Sensoren und Schalter über vier 24-VDC-Senken-/Quelleneingänge
-
Steuerung von Geräten wie Relais, Signalleuchten oder binäre Steuerungseingänge über zwei 24-VDC-Transistorausgänge mit 0,5 A
-
Erfassung statistischer Betriebsdaten des E/A-Moduls:
-
Anzahl der Aus- und Wiedereinschaltungen
-
Anzahl der erkannten Ereignisse
-
Zeit, in der das Modul eingeschaltet ist
-
-
E/A-Kanaltests und -Simulierung
Die Referenznummer lautet TPRDG4X2.
Das Digital-E/A-Modul ist folgendermaßen verbunden:
-
Vorgeschaltet mit der 24-VDC-Quelle, die benötigt wird, um die nachgeschalteten Stellglieder mit Strom zu versorgen
-
Eingangskanal: Nachgeschaltet an einen binären Sensor oder Schalter
-
Ausgangskanal: Nachgeschaltet an den 24-VDC-Eingang des Stellglieds
Siehe Avatar-Schaltpläne für die Modulverdrahtung.
Mit dem Digital-E/A-Modul verbundene Geräte müssen durch externe Mittel wie Sicherungen vor Kurzschlüssen geschützt werden. Verwenden Sie pro Ausgang eine T-Sicherung mit 0,5 A. Es werden Littlefuse-Sicherungen der Reihen 215, 218, FLQ bzw. FLSR oder gleichwertige Produkte empfohlen.
Das Digital-E/A-Modul kommuniziert mit dem Buskoppler, sendet Betriebsdaten und empfängt Befehle.
Eingangsspezifikationen
|
Kanal |
Eingänge |
|---|---|
|
Nennspannungsversorgung |
24 VDC |
|
Eingangstyp |
Typ 1 (IEC/EN 61131-2) |
|
Anzahl der diskreten Eingänge |
4, isoliert am gemeinsamen Punkt |
|
Strom des diskreten Eingangs |
7 mA bei 24 V |
|
Spannung des diskreten Eingangs |
24 VDC (Spannungsgrenzwerte: 19,2–28,8 V) |
|
Kabeltyp |
Siehe die Kurzanleitung MFR44099, Analog-E/A- und Digital-E/A-Module , und den Abschnitt E/A-Modul-Verdrahtung. |
|
Max. Kabellänge |
30 m |
Ausgangsspezifikationen
|
Kanal |
Eingänge |
|---|---|
|
Anzahl der diskreten Ausgänge |
2, isoliert am gemeinsamen Punkt |
|
Spannung des diskreten Ausgangs |
24 VDC (Spannungsgrenzwerte: 19,2–28,8 V) |
|
Ausgangsstrom (Nennwert) |
0,5 A, ohmsch |
|
Kabeltyp |
Siehe die Kurzanleitung MFR44099, Analog-E/A- und Digital-E/A-Module , und den Abschnitt E/A-Modul-Verdrahtung. |
|
Max. Kabellänge |
30 m |