DOCA0270FR-01

Module d’E/S numériques

Les principales fonctions du module d’E/S numériques sont les suivantes :

  • Surveiller des capteurs et des commutateurs binaires via quatre entrées sink/source 24 VCC.

  • Commander des dispositifs tels que des relais, des voyants de signalisation ou des entrées binaires de contrôleur via deux sorties de type transistor 0,5 A, 24 VCC.

  • Capturer les données statistiques opérationnelles du module d’E/S :

    • Nombre de cycles éteindre/rallumer du compteur

    • Nombre d’événements détectés

    • Durée écoulée depuis la mise sous tension du module

  • Exécuter les tests et simulations des canaux d’E/S

Le numéro de référence est TPRDG4X2.

Le module d’E/S numériques est raccordé comme suit :

  • En amont de la source 24 VCC nécessaire à l’alimentation des actionneurs en aval.

  • Canal d’entrée : en aval d’un capteur ou commutateur binaire

  • Canal de sortie : en aval de l’entrée 24 VCC de l’actionneur

Reportez-vous aux schémas de raccordement des avatars pour le raccordement des modules.

Les équipements raccordés au module d’E/S numériques doivent être protégés contre les courts-circuits par des moyens externes tels que des fusibles. Utilisez un fusible 0,5 A de type T par sortie. Nous recommandons les références Littlefuse 215, 218, FLQ ou FLSR ou équivalent.

Le module d’E/S numériques communique avec le coupleur de bus en envoyant des données de fonctionnement et en recevant des commandes.

Caractéristiques des entrées

Canal

Entrées

Câble d’alimentation calibré

24 V CC

Type d’entrée 

Type 1 (EN/CEI 61131-2)

Nombre d’entrées discrètes

4 isolées avec point commun

Courant d’entrée discrète

7 mA à 24 V

Tension d’entrée nominale

24 VCC (limites de tension : 19,2—28,8 V)

Type de câble

Reportez-vous à la fiche MFR44099, Modules d’E/S analogiques et numériques et à la section Raccordement des modules d’E/S.

Longueur du câble, maximum

30 m (98 pieds)

Caractéristiques des sorties

Canal

Entrées

Nombre de sorties discrètes

2 isolées avec point commun

Tension de sortie discrète

24 VCC (limites de tension : 19,2—28,8 V)

Courant de sortie nominal

0,5 A, résistif

Type de câble

Reportez-vous à la fiche MFR44099, Modules d’E/S analogiques et numériques et à la section Raccordement des modules d’E/S.

Longueur du câble, maximum

30 m (98 pieds)

Caractéristiques des modules d’E/S numériques

Câble plat (pour le raccordement avec le module à gauche)

Code QR

Voyants indicateurs d’état

Plaque d’identité

Connecteur à bornes à ressort

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?