DOCA0270PTBR-01

Pesos

Pesos

Módulo

Descrição/classificação

Número de referência

Peso

kg

lb

Interface de rede

Switch Ethernet

TPRBCEIP

0,204

0,450

PROFINET

TPRBCPFN

0,204

0,450

PROFIBUS-DP

TPRBCPFB

0,204

0,450

Partidas convencionais

4 kW (5 hp)

TPRST009

0,656

1,446

11 kW (15 hp)

TPRST025

0,718

1,583

18,5 kW (20 hp)

TPRST038

0,718

1,583

30 kW (40 hp)

TPRST065

1,248

2,751

37 kW (40 hp)

TPRST080

1,248

2,751

Grupo de mensagens de parada de partida SIL* Partidas

4 kW (5 hp)

TPRSS009

0,656

1,446

11 kW (15 hp)

TPRSS025

0,718

1,583

18,5 kW (20 hp)

TPRSS038

0,718

1,583

30 kW (40 hp)

TPRSS065

1,248

2,751

37 kW (40 hp)

TPRSS080

1,248

2,751

Módulos de interface de potência

4 kW (5 hp)

TPRPM009

0,255

0,562

18,5 kW (20 hp)

TPRPM038

0,255

0,562

37 kW (40 hp)

TPRPM080

0,425

0,937

Módulo de interface SIL

Interface SIL

TPRSM001

0,159

0,351

Módulo de E/S digital

4 entradas / 2 saídas

TPRDG4X2

0,136

0,300

Módulo de E/S analógico

2 entradas / 1 saídas

TPRAN2X1

0,172

0,379

Módulo de interface de tensão

Interface de tensão

TPRVM001

0,159

0,351

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?