DOCA0270TR-01

Ağırlıklar

Ağırlıklar

Modül

Açıklama/Değer

Referans numarası

Ağırlık

kg

lb

Haberleşme Modülü

Ethernet switch

TPRBCEIP

0,204

0,450

PROFINET

TPRBCPFN

0,204

0,450

PROFIBUS-DP

TPRBCPFB

0,204

0,450

Standart Starterler

4 kW (5 hp)

TPRST009

0,656

1,446

11 kW (15 hp)

TPRST025

0,718

1,583

18,5 kW (20 hp)

TPRST038

0,718

1,583

30 kW (40 hp)

TPRST065

1,248

2,751

37 kW (40 hp)

TPRST080

1,248

2,751

SIL* Starterler

4 kW (5 hp)

TPRSS009

0,656

1,446

11 kW (15 hp)

TPRSS025

0,718

1,583

18,5 kW (20 hp)

TPRSS038

0,718

1,583

30 kW (40 hp)

TPRSS065

1,248

2,751

37 kW (40 hp)

TPRSS080

1,248

2,751

Güç Arayüzü Modülleri

4 kW (5 hp)

TPRPM009

0,255

0,562

18,5 kW (20 hp)

TPRPM038

0,255

0,562

37 kW (40 hp)

TPRPM080

0,425

0,937

SIL Arayüzü Modülü

SIL arayüzü

TPRSM001

0,159

0,351

Dijital I/O Modülü

4 In / 2 Out

TPRDG4X2

0,136

0,300

Analog I/O Modülü

2 In / 1 Out

TPRAN2X1

0,172

0,379

Voltaj Arayüzü Modülü (VIM)

Voltaj arayüzü

TPRVM001

0,159

0,351

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?