Gewichtsangaben
Gewichtsangaben
|
Modul |
Beschreibung/Leistung |
Referenznummer |
Gewicht |
|
|---|---|---|---|---|
|
kg |
lb |
|||
|
Buskoppler |
Ethernet-Switch |
TPRBCEIP |
0,204 |
0,450 |
|
PROFINET |
TPRBCPFN |
0,204 |
0,450 |
|
|
PROFIBUS-DP |
TPRBCPFB |
0,204 |
0,450 |
|
|
Standardstarter |
4 kW (5 PS) |
TPRST009 |
0,656 |
1,446 |
|
11 kW (15 PS) |
TPRST025 |
0,718 |
1,583 |
|
|
18,5 kW (20 PS) |
TPRST038 |
0,718 |
1,583 |
|
|
30 kW (40 PS) |
TPRST065 |
1,248 |
2,751 |
|
|
37 kW (40 PS) |
TPRST080 |
1,248 |
2,751 |
|
|
SIL* Starter |
4 kW (5 PS) |
TPRSS009 |
0,656 |
1,446 |
|
11 kW (15 PS) |
TPRSS025 |
0,718 |
1,583 |
|
|
18,5 kW (20 PS) |
TPRSS038 |
0,718 |
1,583 |
|
|
30 kW (40 PS) |
TPRSS065 |
1,248 |
2,751 |
|
|
37 kW (40 PS) |
TPRSS080 |
1,248 |
2,751 |
|
|
Leistungsschnittstellenmodule |
4 kW (5 PS) |
TPRPM009 |
0,255 |
0,562 |
|
18,5 kW (20 PS) |
TPRPM038 |
0,255 |
0,562 |
|
|
37 kW (40 PS) |
TPRPM080 |
0,425 |
0,937 |
|
|
SIL-Schnittstellenmodul |
SIL-Schnittstelle |
TPRSM001 |
0,159 |
0,351 |
|
Digital-E/A-Modul |
4 Eingänge/2 Ausgänge |
TPRDG4X2 |
0,136 |
0,300 |
|
Analog-E/A-Modul |
2 Eingänge/1 Ausgang |
TPRAN2X1 |
0,172 |
0,379 |
|
Spannungsschnittstellenmodul |
Spannungsschnittstelle |
TPRVM001 |
0,159 |
0,351 |