중량
중량
|
모듈 |
설명/용량 |
참조 번호 |
무게 |
|
|---|---|---|---|---|
|
kg |
lb |
|||
|
버스 커플러 |
이더넷 스위치 |
TPRBCEIP |
0.204 |
0.450 |
|
프로피넷 |
TPRBCPFN |
0.204 |
0.450 |
|
|
프로피버스-DP |
TPRBCPFB |
0.204 |
0.450 |
|
|
표준 스타터 |
4kW(5hp) |
TPRST009 |
0.656 |
1.446 |
|
11kW(15hp) |
TPRST025 |
0.718 |
1.583 |
|
|
18.5kW(20hp) |
TPRST038 |
0.718 |
1.583 |
|
|
30kW(40hp) |
TPRST065 |
1.248 |
2.751 |
|
|
37kW(40hp) |
TPRST080 |
1.248 |
2.751 |
|
|
SIL* 스타터 |
4kW(5hp) |
TPRSS009 |
0.656 |
1.446 |
|
11kW(15hp) |
TPRSS025 |
0.718 |
1.583 |
|
|
18.5kW(20hp) |
TPRSS038 |
0.718 |
1.583 |
|
|
30kW(40hp) |
TPRSS065 |
1.248 |
2.751 |
|
|
37kW(40hp) |
TPRSS080 |
1.248 |
2.751 |
|
|
전원 인터페이스 모듈 |
4kW(5hp) |
TPRPM009 |
0.255 |
0.562 |
|
18.5kW(20hp) |
TPRPM038 |
0.255 |
0.562 |
|
|
37kW(40hp) |
TPRPM080 |
0.425 |
0.937 |
|
|
SIL 인터페이스 모듈 |
SIL 인터페이스 |
TPRSM001 |
0.159 |
0.351 |
|
디지털 I/O 모듈 |
4 입력/2 출력 |
TPRDG4X2 |
0.136 |
0.300 |
|
아날로그 I/O 모듈 |
2 입력/1 출력 |
TPRAN2X1 |
0.172 |
0.379 |
|
전압 인터페이스 모듈 |
전압 인터페이스 |
TPRVM001 |
0.159 |
0.351 |