DOCA0270ZH-01

重量

重量

模块

描述/额定值

参考号

重量

千克

总线耦合器

以太网交换机

TPRBCEIP

0.204

0.450

PROFINET

TPRBCPFN

0.204

0.450

PROFIBUS-DP

TPRBCPFB

0.204

0.450

标准起动器

4 kW (5 hp)

TPRST009

0.656

1.446

11 kW (15 hp)

TPRST025

0.718

1.583

18.5 kW (20 hp)

TPRST038

0.718

1.583

30 kW (40 hp)

TPRST065

1.248

2.751

37 kW (40 hp)

TPRST080

1.248

2.751

SIL*起动器

4 kW (5 hp)

TPRSS009

0.656

1.446

11 kW (15 hp)

TPRSS025

0.718

1.583

18.5 kW (20 hp)

TPRSS038

0.718

1.583

30 kW (40 hp)

TPRSS065

1.248

2.751

37 kW (40 hp)

TPRSS080

1.248

2.751

电源接口模块

4 kW (5 hp)

TPRPM009

0.255

0.562

18.5 kW (20 hp)

TPRPM038

0.255

0.562

37 kW (40 hp)

TPRPM080

0.425

0.937

SIL 接口模块

SIL 接口

TPRSM001

0.159

0.351

数字量 I/O 模块

4 路输入 / 2 路输出

TPRDG4X2

0.136

0.300

模拟量 I/O 模块

2 路输入 / 1 路输出

TPRAN2X1

0.172

0.379

电压接口模块

电压接口

TPRVM001

0.159

0.351

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?