DOCA0270FR-01

Masses

Masses

Module

Description / Capacité

Numéro de référence

Masse

kg

lb

Coupleur de bus

Commutateur Ethernet

TPRBCEIP

0.204

0.450

PROFINET

TPRBCPFN

0.204

0.450

PROFIBUS-DP

TPRBCPFB

0.204

0.450

Démarreurs standards

4 kW (5 hp)

TPRST009

0.656

1.446

11 kW (15 hp)

TPRST025

0.718

1.583

18,5 kW (20 hp)

TPRST038

0.718

1.583

30 kW (40 hp)

TPRST065

1.248

2.751

37 kW (40 hp)

TPRST080

1.248

2.751

SIL* Démarreurs

4 kW (5 hp)

TPRSS009

0.656

1.446

11 kW (15 hp)

TPRSS025

0.718

1.583

18,5 kW (20 hp)

TPRSS038

0.718

1.583

30 kW (40 hp)

TPRSS065

1.248

2.751

37 kW (40 hp)

TPRSS080

1.248

2.751

Modules d’interface d’alimentation

4 kW (5 hp)

TPRPM009

0.255

0.562

18,5 kW (20 hp)

TPRPM038

0.255

0.562

37 kW (40 hp)

TPRPM080

0.425

0.937

Module d’interface SIL

Interface SIL

TPRSM001

0.159

0.351

Module d’E/S numériques

4 entrées / 2 sorties

TPRDG4X2

0.136

0.300

Module d’E/S analogiques

2 entrées / 1 sorties

TPRAN2X1

0.172

0.379

Module d’interface de tension

Interface de tension

TPRVM001

0.159

0.351

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?