DOCA0355EN-01

Configuración del arrancador

En la tabla se muestra la configuración del arrancador para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X Unidad

Tipo

Rango Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x1144

4421

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0: Motor

1: Calentador

0

Tipo de carga

0x1145

4422

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0-10
(paso 1)

1

Tipo de arrancador

0x1146

4423

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0: Deshabilitado

1: HMI

2: DI

3: Comunicación

0

Selección de modo

0x1147

4424

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: DI local

Bit 2: DI remota

Bit 3: Comunicación

Bit 4: Lógica personalizada

11

Origen de arranque local 1

0x1148

4425

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: DI local

Bit 2: DI remota

Bit 3: Comunicación

Bit 4: Lógica personalizada

11

Origen de arranque local 2

0x1149

4426

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: DI local

Bit 2: DI remota

Bit 3: Comunicación

Bit 4: Lógica personalizada

11

Origen de arranque local 3

0x114A

4427

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: DI local

Bit 2: DI remota

Bit 3: Comunicación

Bit 4: Lógica personalizada

11

Origen de arranque remoto

0x114B

4428

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: DI local

Bit 2: DI remota

Bit 3: Comunicación

Bit 4: Lógica personalizada

11

Origen de parada local 1

0x114C

4429

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: DI local

Bit 2: DI remota

Bit 3: Comunicación

Bit 4: Lógica personalizada

11

Origen de parada local 2

0x114D

4430

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: DI local

Bit 2: DI remota

Bit 3: Comunicación

Bit 4: Lógica personalizada

11

Origen de parada local 3

0x114E

4431

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

Bit 0: HMI

Bit 1: DI local

Bit 2: DI remota

Bit 3: Comunicación

Bit 4: Lógica personalizada

11

Origen de parada remota

0x114F

4432

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0: Momentáneo

1: Mantenido

0

Entrada de arranque de DI local

0x1150

4433

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0: Momentáneo

1: Mantenido

0

Entrada de arranque de DI remota

0x1151

4434

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0: Momentáneo

1: Mantenido

0

Entrada de arranque personalizado

0x1152

4435

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0: Con sacudidas

1: Sin sacudidas

0

NO

Transferencia de modo

0x1153

4436

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0: Momentáneo

1: Mantenido

0

Entrada de inicio de comunicación

0x1154-0x1155

4437-4438

3

Reservado

0x1156

4439

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0: Deshabilitado

1: Habilitado

0

Cambio de sentido

0x1157

4440

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,01

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

50

Tiempo de respuesta del feedback

0x1158

4441

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,01

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

50

Tiempo de detección de corriente del motor

0x1159

4442

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,01

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

6000

Tiempo de enclavamiento

0x115E-0x1160

4443-4449

3

Reservado

0x1161

4450

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0: Trifásico

1: Monofásico

0

Número de fases

0x1162

4451

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0: DI + basado en corriente

1: Basado en corriente

1

Detección de parada

0x1163

4452

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0: Deshabilitado

1: Habilitado

0

Función de arranque forzado

Tipo de arrancador

En la tabla se muestran los tipos de arrancadores y los retardos relacionados con los tipos de arrancadores.

Tipo de arrancador

Valor

Retardo 1 Retardo 2 Retardo 3 Retardo 4
Directo

1

Directo inverso

El tiempo de enclavamiento oscila entre 0,01 y 600 s.

*

2

Estrella-triángulo

3

Tiempo en estrella Tiempo de conmutación
Sobrecarga

0

@Updated D5
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.