DOCA0355EN-01

Protección contra sobrecargas térmicas

En la tabla se muestra la protección contra sobrecargas térmicas para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x0DAC

3501

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Alarma

  • 2: Disparo

  • 3: Alarma + Disparo

3

Ajuste de funciones

0x0DAD

3502

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,01

UINT16

100-150
(paso 5)

115

Factor de servicio

0x0DAE

3503

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

5-40
(paso 5)

10

Clase de disparo

0x0DAF

3504

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%TM*

UINT16

80-100
(paso 5)

80

Nivel de alarma

0x0DB0

3505

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: Tecla de restablecimiento

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Comunicación

  • Bit 3: Automático

8

Modo de restablecimiento*

0x0DB1

3506

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%TM*

UINT16

30-95
(paso 5)

90

Nivel de restablecimiento térmico

0x0DB2

3507

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%TM*

UINT16

5-100
(paso 5)

90

Nivel de inhibición de arranque

0x0DB3

3508

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Habilitado

0

Función de enfriamiento

0x0DB4

3509

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60 000
(paso 1)

0

Tiempo de enfriamiento

0x0DB5

3510

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Habilitado

0

Función de pausa

0x0DB6

3511

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60 000
(paso 1)

0

Tiempo de pausa

0x0DB7

3512

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Habilitado

0

Función de bloqueo

0x0DB8

3513

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%TM*

UINT16

80-95
(paso 5)

80

Nivel de bloqueo

0x0DB9

3514

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60 000
(paso 1)

0

Tiempo de bloqueo

0x0DBA

3515

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Habilitado

0

Ventilador auxiliar

0x0DBB

3516

3

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.