Déclenchement terre mesuré
Le tableau indique les données mesurées de déclenchement sur défaut de terre pour la communication Modbus RTU.
|
Adresse |
Registre |
No. |
Code de fonction |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DE7 |
3560 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
O |
Paramètre de fonction |
|
0x0DE8 |
3561 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
mA |
UINT16 |
20-20000 |
30 |
O |
Seuil d'activation |
|
0x0DE9 |
3562 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
1 |
O |
Temporisation |
|
0x0DEA |
3563 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
mA |
UINT16 |
20-20000 |
30 |
O |
Niveau d'alarme |
|
0x0DEB |
3564 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
O |
Mode de réinitialisation |
|
0x0DEC |
3565 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
O |
Délai de réinitialisation automatique |
|
0x0DED |
3566 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
N |
Fonction au démarrage du moteur |