Impostazioni starter
La tabella elenca le impostazioni dello starter per la comunicazione Modbus RTU.
|
Indirizzo |
Registro |
N. |
Codice funzione |
L/S |
X | Unità |
Tipo |
Portata | Valore predefinito |
Backup |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1144 |
4421 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0: Motore 1: Riscaldatore |
0 |
S |
Tipo di carico |
|
0x1145 |
4422 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0–10 (incrementi di 1) |
1 |
S |
|
|
0x1146 |
4423 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0: Disabilitato 1: HMI 2: DI 3: Comunicazione |
0 |
S |
Selezione modalità |
|
0x1147 |
4424 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0: HMI Bit 1: DI locale Bit 2: DI remoto Bit 3: Comunicazione Bit 4: Logica personalizzata |
11 |
S |
Sorgente di avvio locale 1 |
|
0x1148 |
4425 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0: HMI Bit 1: DI locale Bit 2: DI remoto Bit 3: Comunicazione Bit 4: Logica personalizzata |
11 |
S |
Sorgente di avvio locale 2 |
|
0x1149 |
4426 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0: HMI Bit 1: DI locale Bit 2: DI remoto Bit 3: Comunicazione Bit 4: Logica personalizzata |
11 |
S |
Sorgente di avvio locale 3 |
|
0x114A |
4427 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0: HMI Bit 1: DI locale Bit 2: DI remoto Bit 3: Comunicazione Bit 4: Logica personalizzata |
11 |
S |
Sorgente di avvio remoto |
|
0x114B |
4428 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0: HMI Bit 1: DI locale Bit 2: DI remoto Bit 3: Comunicazione Bit 4: Logica personalizzata |
11 |
S |
Sorgente di arresto locale 1 |
|
0x114C |
4429 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0: HMI Bit 1: DI locale Bit 2: DI remoto Bit 3: Comunicazione Bit 4: Logica personalizzata |
11 |
S |
Sorgente di arresto locale 2 |
|
0x114D |
4430 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0: HMI Bit 1: DI locale Bit 2: DI remoto Bit 3: Comunicazione Bit 4: Logica personalizzata |
11 |
S |
Sorgente di arresto locale 3 |
|
0x114E |
4431 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0: HMI Bit 1: DI locale Bit 2: DI remoto Bit 3: Comunicazione Bit 4: Logica personalizzata |
11 |
S |
Sorgente di arresto remoto |
|
0x114F |
4432 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0: Momentaneo 1: Costante |
0 |
S |
Ingresso avvio DI locale |
|
0x1150 |
4433 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0: Momentaneo 1: Costante |
0 |
S |
Ingresso di avvio DI remoto |
|
0x1151 |
4434 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0: Momentaneo 1: Costante |
0 |
S |
Ingresso di avvio personalizzato |
|
0x1152 |
4435 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0: Con arresto 1: Senza arresto |
0 |
N |
Trasferimento modalità |
|
0x1153 |
4436 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0: Momentaneo 1: Costante |
0 |
S |
Ingresso di avvio comunicazione |
|
0x1154–0x1155 |
4437–4438 |
3 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
Riservato |
|
0x1156 |
4439 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0: Disabilita 1: Abilita |
0 |
S |
Cambia direzione |
|
0x1157 |
4440 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,01 |
s |
UINT16 |
1–60000 (incrementi di 1) |
50 |
S |
Tempo di risposta feedback |
|
0x1158 |
4441 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,01 |
s |
UINT16 |
1–60000 (incrementi di 1) |
50 |
S |
Tempo di rilevamento corrente motore |
|
0x1159 |
4442 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,01 |
s |
UINT16 |
1–60000 (incrementi di 1) |
6000 |
S |
Tempo di interblocco |
|
0x115E–0x1160 |
4443–4449 |
3 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
Riservato |
|
0x1161 |
4450 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0: Trifase 1: Monofase |
0 |
S |
Numero di fasi |
| 0x1162 |
4451 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0: Basato su DI+Corrente 1: Basato su corrente |
1 |
S |
Rilevamento arresto |
| 0x1163 |
4452 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 | – |
UINT16 |
0: Disabilita 1: Abilita |
0 |
S |
Funzione di avvio forzato |
Tipo di avvio
La tabella elenca il tipo di starter e i ritardi correlati ai tipi di starter.
| Tipo di starter |
Valore |
Ritardo 1 | Ritardo 2 | Ritardo 3 | Ritardo 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Online diretto |
1 |
– | – | – | – |
|
Diretto online inverso * |
2 |
– | – | – | – |
| Stella–triangolo |
3 |
Tempo a stella | Tempo di commutazione | – | – |
| Sovraccarico |
0 |
– | – | – | – |