Impostazioni di sistema
La tabella elenca le impostazioni del sistema per la comunicazione Modbus RTU.
|
Indirizzo |
Registro |
N. |
Codice funzione |
L/S |
X | Unità |
Tipo |
Portata | Valore predefinito |
Backup |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1164 |
4453 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/S |
1 |
A |
UINT16 |
1–1000 (incrementi di 1) |
1 |
S |
Fase primario CT |
|
0x1165 |
4454 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/S |
1 |
A |
UINT16 |
1–5 (incrementi di 4) |
1 |
S |
Fase secondario CT |
|
0x1166 |
4455 |
2 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
Riservato |
|
0x1168 |
4457 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/S |
1 |
A |
UINT16 |
1–1000 (incrementi di 1) |
1 |
S |
Velocità 2 primario CT |
|
0x1169 |
4458 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/S |
1 |
A |
UINT16 |
1–5 (incrementi di 4) |
1 |
S |
Velocità 2 secondario CT |
|
0x116A–0x116C |
4459–4461 |
3 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
Riservato |
|
0x116D |
4462 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/S |
0,1 |
V |
UINT16 |
1100
– 6900 (incrementi di 1) |
4150 |
S |
Tensione nominale (Vn) |
|
0x116E |
4463 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0: 50 Hz 1: 60Hz |
0 |
S |
Frequenza nominale (Fn) |
|
0x116F |
4464 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0: L123 1: L132 |
0 |
S |
Rotazione di fase |
|
0x1170 |
4465 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0: Disabilita 1: Abilita |
1 |
S |
Ingresso di tensione* |
|
0x1171 |
4466 |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Riservato |
|
0x1172 |
4467 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/S |
0,1 |
A |
UINT16 |
1–10000 (incrementi di 1) |
25 |
S |
Corrente a pieno carico (FLC1) |
|
0x1173 |
4468 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/S |
0,1 |
A |
UINT16 |
1–10000 (incrementi di 1) |
25 |
S |
Corrente a pieno carico regime 2 (FLC2) |
|
0x1174 |
4469 |
1 | 0x03, 0x10 |
L/S |
0 |
– |
UINT16 |
1–10 (incrementi di 1) |
1 | N | Fase passaggi secondario CT |
|
0x1175 |
4470 |
1 | 0x03, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
1–10 (incrementi di 1) |
1 | N | Velocità 2 fase passaggi secondario |
| 0x1176 |
4471 |
3 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
Riservato |
| 0x1179 |
4474 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0: Disabilita 1: Abilita |
1 |
S |
Modalità test |
| 0x117A |
4475 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0: No 1: Sì |
0 |
S |
Interblocchi di bypass durante il test |