Moduli rilevati
La tabella elenca i moduli rilevati per la comunicazione con Modbus RTU.
|
Indirizzo |
Registro |
N. |
Codice funzione |
L/S |
Tipo |
Backup |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2400 |
9217 |
1 |
0x03 |
L | UINT16 | N | Tipo LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module |
|
0x2401 |
9218 |
1 | – | – | – | – |
Riservato |
|
0x2402 |
9219 |
1 |
0x03 |
L | UINT16 | N | |
|
0x2403 |
9220 |
1 |
0x03 |
L | UINT16 | N | |
|
0x2404 |
9221 |
1 |
0x03 |
L | UINT16 | N | |
|
0x2405 |
9222 |
1 |
0x03 |
L | UINT16 | N | |
|
0x2406 |
9223 |
1 |
0x03 |
L | UINT16 | N |
Tipo LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module
La tabella elenca i tipi di moduli sensore utilizzati per la comunicazione con Modbus RTU.
|
Valore registro |
Riferimento |
Modulo sensore |
Campo corrente |
Intervallo di tensione |
|---|---|---|---|---|
|
0 |
– |
Nessuno |
– |
– |
|
1–2 |
– |
Nessuno |
– |
– |
|
3 |
LTMTCT3T |
LTMTCT horizontal module |
0,3–3 A |
– |
|
4 |
LTMTCTV3T |
LTMTCTV horizontal module |
0,3–3 A |
60 - 690 V |
|
5–6 |
– |
Riservato |
– |
– |
|
7 |
LTMTCT25T |
LTMTCT horizontal module |
2,5–25 A |
– |
|
8 |
LTMTCTV25T |
LTMTCTV horizontal module |
2,5–25 A |
60 - 690 V |
|
9–10 |
– |
Riservato |
– |
– |
|
11 |
LTMTCT100T |
LTMTCT horizontal module |
10–100 A |
– |
|
12 |
LTMTCTV100T |
LTMTCTV horizontal module |
10–100 A |
60 - 690 V |
|
13–14 |
– |
Riservato |
– |
– |
|
15 |
LTMTCTV3UT |
LTMTCTV horizontal module per applicazioni UL |
0,3-3 A |
60 - 600 V |
|
16 |
LTMTCTV25UT |
LTMTCTV horizontal module per applicazioni UL |
2,5–25 A |
60 - 600 V |
|
17 |
LTMTCTV100UT |
LTMTCTV horizontal module per applicazioni UL |
10–100 A |
60 - 600 V |
Tipo LTMT Expansion Unit
La tabella elenca i tipi di unità di espansione utilizzati per la comunicazione con Modbus RTU.
|
Valore registro |
Riferimento |
Unità di espansione |
Classificazione DI |
|---|---|---|---|
|
0 |
– |
Nessuno |
– |
|
1 |
LTMTIN42FM |
4 DI e 2 DO |
100/240 Vca/Vcc |
|
2 |
LTMTIN42BD |
4 DI e 2 DO |
24 Vcc |
|
3–6 |
– |
Riservato |
– |
|
7 |
LTMTAN21 |
2 AI e 1 AO |
– |
|
8 |
– |
Riservato |
– |