감지된 모듈
이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 감지된 모듈이 나와 있습니다.
|
주소 |
레지스터 |
번호 |
기능 코드 |
RW |
유형 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2400 |
9217 |
1 |
0x03 |
R | UINT16 | N | LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module 유형 |
|
0x2401 |
9218 |
1 | – | – | – | – |
예약됨 |
|
0x2402 |
9219 |
1 |
0x03 |
R | UINT16 | N | |
|
0x2403 |
9220 |
1 |
0x03 |
R | UINT16 | N | |
|
0x2404 |
9221 |
1 |
0x03 |
R | UINT16 | N | |
|
0x2405 |
9222 |
1 |
0x03 |
R | UINT16 | N | |
|
0x2406 |
9223 |
1 |
0x03 |
R | UINT16 | N |
LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module 유형
이 표에는 Modbus RTU 통신에 사용되는 Sensor Module 유형이 나와 있습니다.
|
레지스터 값 |
레퍼런스 |
Sensor Module |
전류 범위 |
전압 범위 |
|---|---|---|---|---|
|
0 |
– |
없음 |
– |
– |
|
1~2 |
– |
None(없음) |
– |
– |
|
3 |
LTMTCT3T |
LTMTCT Horizontal Module |
0.3~3A |
– |
|
4 |
LTMTCTV3T |
LTMTCTV Horizontal Module |
0.3~3A |
60 - 690 V |
|
5~6 |
– |
예약됨 |
– |
– |
|
7 |
LTMTCT25T |
LTMTCT Horizontal Module |
2.5~25A |
– |
|
8 |
LTMTCTV25T |
LTMTCTV Horizontal Module |
2.5~25A |
60 - 690 V |
|
9~10 |
– |
예약됨 |
– |
– |
|
11 |
LTMTCT100T |
LTMTCT Horizontal Module |
10~100A |
– |
|
12 |
LTMTCTV100T |
LTMTCTV Horizontal Module |
10~100A |
60 - 690 V |
|
13~14 |
– |
예약됨 |
– |
– |
|
15 |
LTMTCTV3UT |
UL 애플리케이션용 LTMTCTV Horizontal Module |
0.3~3A |
60 - 600 V |
|
16 |
LTMTCTV25UT |
UL 애플리케이션용 LTMTCTV Horizontal Module |
2.5~25A |
60 - 600 V |
|
17 |
LTMTCTV100UT |
UL 애플리케이션용 LTMTCTV Horizontal Module |
10~100A |
60 - 600 V |
LTMT Expansion Unit 유형
이 표에는 Modbus RTU 통신에 사용되는 Expansion Unit 유형이 나와 있습니다.
|
레지스터 값 |
레퍼런스 |
Expansion Unit |
DI 등급 |
|---|---|---|---|
|
0 |
– |
없음 |
– |
|
1 |
LTMTIN42FM |
4 DI 및 2 DO |
100/240Vac/Vdc |
|
2 |
LTMTIN42BD |
4 DI 및 2 DO |
24Vdc |
|
3~6 |
– |
예약됨 |
– |
|
7 |
LTMTAN21 |
2 AI 및 1 AO |
– |
|
8 |
– |
예약됨 |
– |