DOCA0355FR-01

Modules détectés

Le tableau suivant présente les modules détectés pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

RW

Type

Svd

Description

0x2400

9217

1

0x03

L UINT16 N Type de LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module

0x2401

9218

1

Réservé

0x2402

9219

1

0x03

L UINT16 N

Type de LTMT Expansion Unit 1

0x2403

9220

1

0x03

L UINT16 N

Type de LTMT Expansion Unit 2

0x2404

9221

1

0x03

L UINT16 N

Type de LTMT Expansion Unit 3

0x2405

9222

1

0x03

L UINT16 N

Type de LTMT Expansion Unit 4

0x2406

9223

1

0x03

L UINT16 N

Type de LTMT Expansion Unit 5

Type de LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module

Le tableau suivant répertorie les types de modules capteurs utilisés pour la communication Modbus RTU.

Valeur de registre

Référence

Module capteur

Plage de courants

Plage de tension

0

Aucun

1-2

Aucun

3

LTMTCT3T

Module horizontal LTMTCT

0,3-3 A

4

LTMTCTV3T

Module horizontal LTMTCTV

0,3-3 A

60 - 690 V

5-6

Réservé

7

LTMTCT25T

Module horizontal LTMTCT

2,5-25 A

8

LTMTCTV25T

Module horizontal LTMTCTV

2,5-25 A

60 - 690 V

9-10

Réservé

11

LTMTCT100T

Module horizontal LTMTCT

10-100 A

12

LTMTCTV100T

Module horizontal LTMTCTV

10-100 A

60 - 690 V

13-14

Réservé

15

LTMTCTV3UT

Module horizontal LTMTCTV pour applications UL

0,3-3 A

60 à 600 V

16

LTMTCTV25UT

Module horizontal LTMTCTV pour applications UL

2,5-25 A

60 à 600 V

17

LTMTCTV100UT

Module horizontal LTMTCTV pour applications UL

10-100 A

60 à 600 V

Type de LTMT Expansion Unit

Le tableau suivant répertorie les types d'unités d'extension utilisées pour la communication Modbus RTU.

Valeur de registre

Référence

Expansion Unit

Calibre DI

0

Aucune

1

LTMTIN42FM

4 DI et 2 DO

100/240 Vca/Vcc

2

LTMTIN42BD

4 DI et 2 DO

24 Vcc

3–6

Réservé

7

LTMTAN21

2 AI et 1 AO

8

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?