DOCA0355EN-01

Módulos detectados

La tabla enumera los módulos detectados para la Modbus RTU comunicación.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

Tipo

Guardado

Descripción

0x2400

9217

1

0x03

L UINT16 NO Tipo de LTMTCT/LTMTCTV sensor module

0x2401

9218

1

Reservados

0x2402

9219

1

0x03

L UINT16 NO

Tipo de LTMT expansion unit 1

0x2403

9220

1

0x03

L UINT16 NO

Tipo de LTMT expansion unit 2

0x2404

9221

1

0x03

L UINT16 NO

Tipo de LTMT expansion unit 3

0x2405

9222

1

0x03

L UINT16 NO

Tipo de LTMT expansion unit 4

0x2406

9223

1

0x03

L UINT16 NO

Tipo de LTMT expansion unit 5

Tipo de LTMTCT/LTMTCTV sensor module

La tabla enumera el tipo de módulos sensores utilizados para la Modbus RTU comunicación.

Valor del registro

Referencia

Módulo de sensor

Rango de corriente

Rango de tensión

0

Ninguna

1-2

Ninguno

3

LTMTCT3T

LTMTCT horizontal module

0,3-3 A

4

LTMTCTV3T

LTMTCTV horizontal module

0,3-3 A

60 V- 690 V

5-6

Reservado

7

LTMTCT25T

LTMTCT horizontal module

2,5-25 A

8

LTMTCTV25T

LTMTCTV horizontal module

2,5-25 A

60 V- 690 V

9–10

Reservado

11

LTMTCT100T

LTMTCT horizontal module

10-100 A

12

LTMTCTV100T

LTMTCTV horizontal module

10-100 A

60 V- 690 V

13–14

Reservado

15

LTMTCTV3UT

LTMTCTV horizontal module para aplicaciones conformes a la normativa UL

0,3-3 A

60 V- 600 V

16

LTMTCTV25UT

LTMTCTV horizontal module para aplicaciones conformes a la normativa UL

2,5-25 A

60 V- 600 V

17

LTMTCTV100UT

LTMTCTV horizontal module para aplicaciones conformes a la normativa UL

10-100 A

60 V- 600 V

Unidad de expansión LTMT Tipo

La tabla enumera el tipo de unidades de expansión utilizadas para la Modbus RTU comunicación.

Valor del registro

Referencia

Unidad de expansión

Clasificación IP

0

Ninguno

1

LTMTIN42FM

4 DI y 2 RO

100/240 V CA/V CC

2

LTMTIN42BD

4 DI y 2 RO

24 V CC

3-6

Reservado

7

LTMTAN21

2 AI y 1 AO

8

Reservado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?