DOCA0140EN-03

Gamme ComPact NSX

Description

La gamme CA (courant alternatif) ComPact NSX se compose des éléments suivants :

  • Disjoncteurs et interrupteurs fonctionnant sur courant alternatif :

    • Disjoncteurs monopolaires de 16 à 250 A, jusqu'à 240 VCA

    • Disjoncteurs bipolaires de 16 à 160 A, jusqu'à 690 VCA

    • Disjoncteurs et interrupteurs tri- et quadripolaires·de 16 à 630 A, jusqu'à·690 VCA

    • Disjoncteurs tri- et quadripolaires·250 A et 400 A, jusqu'à 1 000 VCA

  • Ensemble d'accessoires standard et auxiliaires partagés avec la gamme CC ComPact NSX

La gamme ComPact NSX couvre les applications suivantes :

  • Protection de la distribution électrique

  • Protection spécifique des récepteurs (moteurs, transformateurs, etc.) ou des générateurs

La gamme ComPact NSX est conforme aux normes suivantes :

  • IEC/EN 60947-2 pour les disjoncteurs

  • IEC/EN 60947-3 pour les interrupteurs-sectionneurs

  • IEC/EN 60947-2 et IEC/EN 60947-4-1 pour les disjoncteurs de protection de moteur

  • UL 60947-4-1 pour les disjoncteurs de protection de moteur

  • CSA-C22.2 n° 60947-4-1 pour les disjoncteurs de protection de moteur

Convention

Dans le présent guide, le terme disjoncteurs désigne à la fois les disjoncteurs et les interrupteurs.

Disjoncteur fixe

A Cache-bornes scellables

B Séparateurs de phases

C PowerTag Energy M250 ou M630

D Module BSCM

E Contact de signalisation

F Auxiliaire de signalisation sans fil

G Déclencheur voltmétrique

H Module SDTAM

I module SDx

J Cordon NSX

K Commande électrique

L Commande rotative prolongée

M Commande rotative directe

N Extensions de bornes

O Connecteurs arrière

P Connecteurs de câble

Q Bloc épanouisseur

R Maneton

Disjoncteur débrochable ou embrochable

A Cache-bornes longs scellables pour socle d'embrochage

B Séparateurs de phases

C Connecteur auxiliaire débrochable automatique

D Connecteur auxiliaire manuel

E Panneau latéral du châssis pour disjoncteur débrochable

F Adaptateur

G VigiPacT Add-on Alarm

H PowerTag Energy M250 ou M630

I Plaque latérale du disjoncteur

J Raccordements d'alimentation pour disjoncteur avec VigiPacT Add-on

K Raccordements d'alimentation

L Socle d'embrochage du disjoncteur

M Cosses

N Connecteurs arrière

O Extensions de bornes

P Connecteurs de câble

Q Connecteurs arrière

R Adaptateur

Déclencheurs et accessoires associés

A Déclencheur TM-D, TM-G ou MA

B Déclencheur MicroLogic 1 ou 2

C Déclencheur MicroLogic 5 ou 6

D VigiPacT Add-on pour protection différentielle supplémentaire ou VigiPacT Add-on Alarm

E Déclencheur MicroLogic 4 avec protection différentielle

F Déclencheur MicroLogic 7 avec protection différentielle

Identification

L'étiquette en face avant du disjoncteur identifie le disjoncteur et ses caractéristiques.

La plaque avant dépend des performances de coupure :

A Taille de l'appareil et courant assigné

B Ui : tension assignée d'isolement

C Uimp : tension assignée de tenue aux chocs

D Ics : pouvoir assigné de coupure de service

E Icu : pouvoir assigné de coupure ultime

F Ue : tension assignée d'emploi

G Type d'appareil : disjoncteur ou interrupteur, aptes au sectionnement

H Normes

I Code de couleurs indiquant la performance de coupure

NOTE: Les performances de coupure R, HB1, HB2 et K ne sont pas compatibles avec les déclencheurs MicroLogic 4 et 7.
NOTE: Pour les commandes rotatives prolongées, ouvrir la porte afin de voir l'étiquette de la plaque avant.

Disjoncteur ComPact NSX 400 K 1 000 VCA

Le disjoncteur ComPact NSX 400 K est dédié aux applications jusqu'à 1 000 VCA, aux systèmes photovoltaïques à 800 VCA, aux éoliennes et aux applications minières.

Le disjoncteur ComPact NSX 400 K présente les caractéristiques suivantes :

  • Performances de coupure K pour 1 000 VCA

  • Pouvoir de coupure ultime Icu = 36 kA pour 800 VCA ; 10 kA pour 1 000 VCA

  • Pouvoir de coupure de service Ics = 10 kA pour 800/1 000 VCA

  • Fourni avec un déclencheur MicroLogic 2.3 non interchangeable sans prise de test

  • Deux calibres réglables : 250 A et 400 A

  • Tripolaire et quadripolaire

Les restrictions suivantes s'appliquent aux disjoncteurs ComPact NSX 400 K :

  • Non compatible avec châssis ou socle d'embrochage

  • Aucune communication disponible

  • Pas d'alimentation inverse, alimentation par le haut uniquement

Réglages par cadran

Les positions du cadran en face avant du déclencheur définissent les réglages des seuils de déclenchement du disjoncteur.

Exemple 1 : Déclencheur magnéto-thermique TM-D

A Plage de réglages pour déclencheur magnéto-thermique TM-D

B Cadran de réglage du seuil de protection thermique Ir

C Cadran de réglage du seuil de protection magnétique Ii (uniquement pour TM-D 200/250)

Exemple 2 : Déclencheurs électroniques MicroLogic 2 et MicroLogic 4

A Plage de réglage du déclencheur

B Cadrans de réglage pour le seuil de déclenchement de protection long retard Io et Ir

C Cadran de réglage pour le seuil de déclenchement de la protection court retard Isd

D Cadran de réglage pour le seuil de déclenchement de la protection différentielle IΔn

E Cadran de réglage pour le délai de protection différentielle Δt

Réglages du déclencheur

Pour les déclencheurs électroniques MicroLogic 5, 6 et 7, tous les réglages sont lisibles sur l'afficheur. Pour plus d'informations, consultez le document DOCA0141FR, ComPact NSX - MicroLogic 5/6/7 - Déclencheurs électroniques - Guide utilisateur.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.