Description de la face avant
Face avant avec commande rotative directe
Les contrôles et indicateurs de fonctionnement, les réglages et les mécanismes de verrouillage du disjoncteur pour la commande rotative directe se trouvent sur la face avant du disjoncteur.
Il existe deux modèles de commande rotative :
-
Modèle noir pour les applications standard
-
Modèle rouge sur cadran jaune pour les applications de contrôle de machine
![]() |
A Face avant B Commande rotative directe pour l'ouverture, la fermeture et le réarmement C Bouton Push-to-trip D Déclencheur E Cadrans de réglage du déclencheur |
Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de la commande rotative, consultez les instructions de service sur le site Web de Schneider Electric :
-
GHD16291AA, Commande rotative directe ComPact NSX100-250
-
GHD16319AA, Commande rotative directe ComPact NSX400-630
Face avant avec commande rotative prolongée
Pour les disjoncteurs avec commande rotative prolongée :
-
Les contrôles de fonctionnement du disjoncteur sont sur le plastron de la porte.
-
Les indicateurs de fonctionnement et les réglages sont accessibles seulement lorsque la porte est ouverte.
-
Les mécanismes de verrouillage se trouvent sur le disjoncteur (facultatif) et sur le plastron de la porte (porte fermée).
Il existe deux modèles de commande rotative prolongée :
-
Modèle noir pour les applications standard
-
Modèle rouge sur cadran jaune pour les applications de contrôle de machine
| Porte d'armoire ouverte | Porte d'armoire fermée |
|---|---|
Pour plus d'informations sur l'installation d'une commande rotative prolongée, consultez les instructions de service sur le site Web de Schneider Electric :
-
GHD16292AA, Commande rotative prolongée pour ComPact NSX100-250
-
GHD16320AA, Commande rotative prolongée pour ComPact NSX400-630