990-5910E-012

Configuration de la sortie

NOTE: Cette configuration est obligatoire pour un fonctionnement correct de l'ASI.
  1. Appuyez sur Configuration > Sortie.
    1. Réglez la Tension AC ph-ph sur 200 VAC, 208 VAC, 220 VAC, 380 VAC, 400 VAC, 415 VAC ou 480 VAC en fonction de votre configuration. (Toutes les tensions ne sont pas disponibles dans toutes les régions.)
    2. Réglez la fréquence sur 50 Hz ±1.0, 50 Hz ±3.0, 50 Hz ±10.0, 60 Hz ±1.0, 60 Hz ±3.0 ou 60 Hz ±10.0 en fonction de votre configuration.
    3. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres et sur le symbole de la flèche pour passer à la page suivante.
    4. Configurez l'option Bypass et tolérance de sortie (%). La plage de tolérance de bypass et de sortie est comprise entre + 3 % et + 10 %, la valeur par défaut étant + 10 %.
    5. Configurez la compensation en tension (%). La tension de sortie de l'ASI peut être ajustée jusqu'à +/- 3 % pour compenser les différentes longueurs de câble.
    6. Configurez le seuil de surcharge (%). La plage de surcharge est comprise entre 0 % et 100 %, la valeur par défaut est 75 %.
    7. Configurez la Tension de compensation du transformateur (%). La plage de compensation de tension du transformateur est comprise entre 0 % et 3 %, la valeur par défaut étant 0 %. Voir Tension de compensation du transformateur de sortie pour plus de détails et Configuration de l'entrée de l'ASI pour configurer la présence d'un transformateur de sortie.
    8. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?