Conformidad
|
Seguridad |
IEC 62040-1: 2017, edición 2.0, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 1: Requisitos de seguridad UL 1778 quinta edición |
|
EMC/EMI/RFI |
IEC 62040-2: 2006, 3ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) C3 FCC Parte 15 Subparte B Clase A (solo sistema de 3 hilos, L1, L2, L3, G) |
|
Rendimiento |
IEC 62040-3: 2011-03, 2ª edición: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar los requisitos de rendimiento y prueba |
|
Condiciones ambientales |
IEC 62040-4: 2013-04, 1ª edición: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 4: Aspectos medioambientales: requisitos y elaboración de informes |
|
Marcaje |
CE, C-Tick Listado UL1778 y CSA C22.2 NO.107.3 |
|
Transporte |
ISTA 2B IEC 60721-4-2 nivel 2M2 |
|
Resistencia Sísmica |
OSHPD, IBC2012 y CBC2013 a SDS = 1,83 g |
| Categoría de sobretensión | III |
| Sistema de conexión a tierra | TN, TT, IT |
| Clase de protección | I |
| Grado de contaminación | 2 |