990-5783L-006

Especificaciones para SAI de 500 kW con armario de E/S de 1500 kW

  Tensión (V) 380 400 415 440 480
Entrada Conexiones IEC: L1, L2, L3, PE *
UL: L1, L2, L3 + G *
Rango de tensión de entrada (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Frecuencia (Hz) 40-70
Corriente de entrada nominal (A) 816 775 746 699 646
Corriente de entrada máxima (A)* 921 885 852 798 757
Limitación de corriente de entrada (A) 890 832 760
Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Protección aguas arriba y dimensiones de cables recomendadas: IEC.
Clasificación máxima de cortocircuito 100 kA RMS
Distorsión armónica total de corriente (THDI) <3 % a 100 % de carga; <4 % a 50 % de carga; <9 % a 25 % de carga
Factor de potencia de entrada 0,99 a >40 % de carga; 0,98 a >20 % de carga; 0,97 a >10 % de carga
Protección Contactores
Rampa de corriente de entrada Adaptable de 1 a 300 segundos
Derivación Conexiones IEC: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE *
UL*: L1, L2, L3, G
Rango de tensión de derivación (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frecuencia (Hz) 50 o 60
Rango de frecuencia (Hz) Programable: ± 0,1; ± 3, ± 10. La opción predeterminada es ± 3.
Corriente de derivación nominal (A) 813 773 745 703 642
Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Protección aguas arriba y dimensiones de cables recomendadas: IEC.
Clasificación máxima de cortocircuito 100 kA RMS (condicionada por un interruptor en caja moldeada interno con disparo magnético máximo de 90 kA)
Tiristor I²t (kA*s²) 16245 16245
Disparo del interruptor magnético BF2 39 kA
Protección Interruptor en caja moldeada con disparo para protección de retroalimentación
Salida Conexiones IEC: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE
UL*: L1, L2, L3, G, GEC*
Capacidad de sobrecarga Funcionamiento normal: 150 % por 1 minuto, 125 % por 10 minutos
Funcionamiento con batería: 128 % por 10 segundos, 115 % por 1 minuto
Funcionamiento en derivación: 110 %* continua, 1000 % durante 100 milisegundos
Tolerancia de tensión de salida Carga equilibrada: ± 1 %, carga no equilibrada: ± 3 %
Respuesta de carga dinámica ± 5 % después de 2 ms, ± 1 % después de 50 ms
Factor de potencia de salida 1
Corriente de salida nominal (A) 760 722 696 656 601
Clasificación mínima de cortocircuito* Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Protección aguas arriba y dimensiones de cables recomendadas: IEC.
Clasificación máxima de cortocircuito* 100 kA RMS
Capacidad de cortocircuito de salida del inversor Varía con el tiempo. Consulte los valores de la tabla y el gráfico en Capacidad de cortocircuito del inversor (derivación no disponible).
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <2 % a 100 % de carga lineal, <3 % a 100 % de carga no lineal
Frecuencia de salida (Hz) 50/60 (sincronización con derivación), 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)
Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) Programable: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) Conversión doble: VFI-SS-111
Factor de cresta de carga Hasta 3 (THDU < 5 %)
Factor de potencia de carga De 0,7 adelantado a 0,5 atrasado, sin reducción
Batería (VRLA) Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida 35 % a ≤80 % de carga; 12 % a 100 % de carga 40 % a ≤80 % de carga; 15 % a 100 % de carga
Potencia máxima de carga (kW) 60 a 100 % de carga; 175 a <80 % de carga 75 a 100 % de carga; 200 a 80 % de carga
Tensión nominal de batería (VDC) 480
Tensión de flotación nominal (VDC) 546
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) 384
Tensión de fin de descarga (sin carga) (VDC) 420
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) 1090
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) 1362
Clasificación máxima de cortocircuito 50 kA
Tiempo máximo de autonomía de batería Ilimitado
Compensación de temperatura (por celda) -3,3 mV por °C para T ≥ 25 °C, 0 mV por °C para T < 25 °C
Corriente de rizado < 5 % C20 (5 minutos de tiempo de autonomía)
Prueba de batería Manual/automática (seleccionable)
Protección contra descarga profunda
Recarga según la temperatura de batería
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?