Kits de instalación suministrados con el armario de alimentación
Kit de instalación 0H-9102
| Componente | Se utiliza para | Número de unidades |
|---|---|---|
| Soporte de anclaje posterior para armario de alimentación 0M-818242 | Montaje de los soportes de anclaje posteriores |
1 ![]() |
| Tornillo torx hexagonal M8 x 20 mm con
arandela
803–8590
|
2 ![]() |
|
| Soporte de anclaje frontal para armario de alimentación 0M-816684 | Montaje de los soportes de anclaje frontales |
1 ![]() |
| Soporte de acoplamiento superior largo 0M-821220 | Ubicación de los armarios |
1 ![]() |
| Tornillo torx M6 x 16 mm con arandela
803–0686
|
15 ![]() |
|
| Tuerca M10 con arandela
803–1005
|
24 ![]() |
|
| Tornillo torx hexagonal M10 x 35 mm con
arandela
803–8587
|
12 ![]() |
|
| Cuñas de nivelación de 1 mm
870-2538
|
10 ![]() |
|
| Barra colectora de interconexión a tierra 880-99027 | Guárdela para el técnico de mantenimiento. Un técnico de mantenimiento de Schneider Electric instalará las barras colectoras durante el servicio de ensamblaje. |
1 ![]() |
| Tuerca M8 con arandela
803-8007
|
4 ![]() |
|
| Tornillo torx hexagonal M8 x 35 mm con
arandela
803-8588
|
4 ![]() |
|
| Barra colectora de interconexión 880-10146 y 880-9720 entre armarios de alimentación (neutro) |
1 ![]() |
|
| Barra colectora de interconexión 0M-140035 entre armarios de alimentación (batería +) |
1 ![]() |
|
| Barra colectora de interconexión 0M-97886 entre armarios de alimentación (salida) |
3 ![]() |
|
| Barra colectora de interconexión 0M-819336 entre armarios de alimentación (batería -) |
1 ![]() |
|
| Barra colectora de interconexión 0M-97885 entre armarios de alimentación (entrada) |
3 ![]() |