990-55222D-001

Live Swap: Een vermogensmodule toevoegen, verwijderen en vervangen

OPMERKING: Deze UPS is ontworpen en geëvalueerd voor het vervangen van vermogensmodules in elke bedrijfsmodus Live Swap. Deze pagina bevat de instructies van de fabrikant voor het uitvoeren van Live Swap
OPMERKING: De invallende energie is <1,2 cal/cm2, indien de installatie en eerste ingebruikneming in overeenstemming met de productvoorschriften zijn uitgevoerd. De invallende energie wordt gemeten op een afstand van 200 mm tot de voorkant van de behuizing.

DISCLAIMER:

  • Elektrische apparatuur mag alleen worden geïnstalleerd, bediend, gerepareerd, onderhouden en vervangen, of soortgelijk werk moet worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd, opgeleid, ervaren en bekwaam personeel dat over de nodige autorisaties (bijv. licenties, vergunningen of certificeringen) beschikt om dergelijk werk uit te voeren. Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op een manier die geen gevaar oplevert en gebruik makend van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 

  • De gebruiker moet erover waken dat de instructies en de gebruikershandleiding van de fabrikant en alle toepasselijke wetten, voorschriften, normen en richtlijnen worden nageleefd bij het gebruik van deze apparatuur en het uitvoeren van werkzaamheden, of wanneer werkzaamheden aan of nabij elektrische apparatuur worden toegestaan.

  • Noch Schneider Electric, noch een van haar dochterondernemingen is aansprakelijk voor claims, kosten, verliezen, schade, overlijden of letsel als gevolg van onjuist gebruik van deze apparatuur of het niet naleven van een van de bovenstaande vereisten.

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
  • Controleer of het Live Swap-label op de UPS is aangebracht.
  • Als er geen Live Swap-label op de UPS aanwezig is, moet de UPS worden overgeschakeld naar onderhoudsbypassmodus of worden uitgeschakeld voordat een vermogensmodule kan worden aangebracht of verwijderd.
  • Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en volg de richtlijnen voor veilig werken met elektriciteit.
  • Het aanbrengen of verwijderen van vermogensmodules mag alleen gebeuren door gekwalificeerd personeel met kennis van zaken op het gebied van elektrische werken en de vereiste voorzorgsmaatregelen. Houd onbevoegde personen uit de buurt.
  • Voor deze procedure moet de deur aan de voorkant worden geopend. Alle andere deuren en deksels moeten tijdens deze procedure dicht en afgesloten blijven.
  • Controleer vóór de uitvoering van deze procedure of de UPS beveiligd is tegen bewegingen.
  • Zet deze procedure niet voort wanneer u merkt dat het onderhoud of de installatie niet correct is.
  • Installeer geen vermogensmodules die per ongeluk gevallen, gebroken, nat geworden, verontreinigd, besmet of anderszins beschadigd zijn.
  • Installeer geen vermogensmodules waarvan u de bedrijfsstatus niet kent.
  • Blijf tijdens de inschakeling van het systeem op een minimumafstand van 200 mm tot de voorkant van de behuizing.
  • Gebruik geen gereedschappen in de lege sleuf van de vermogensmodule.
  • Grijp niet in de lege sleuf van de vermogensmodule.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING
risico op beschadiging van apparatuur
  • Bewaar de vermogensmodules bij een omgevingstemperatuur van -25 tot 55 °C, 0-95% niet-condenserende luchtvochtigheid.
  • Sla de vermogensmodules op in hun originele beschermende verpakking.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.
WAARSCHUWING
Zware belasting
Vermogensmodules zijn zwaar (54 kg). Gebruik geschikte hefapparatuur en getraind personeel om de vermogensmodule op te tillen en te hanteren. Het wordt aanbevolen om een schaarhefwagen of vergelijkbare geschikte hefapparatuur te gebruiken, zoals weergegeven in deze procedure. Zie Specificaties voor aanbevolen schaarhefwagen voor meer informatie. Als er geen hefapparatuur beschikbaar is, zijn drie personen nodig om de vermogensmodule op te tillen en te hanteren.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.
WAARSCHUWING
Gevaar voor lichamelijk letsel
Stapel de vermogensmodules nooit op elkaar.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.
VOORZICHTIG
Zware belasting en mogelijk heet oppervlak
Draag beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen bij het hanteren van de vermogensmodules.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur.
LET OP
Risico op overbelasting van de installatie
Controleer en verifieer dat de installatie de juiste capaciteit heeft voor de toename van het nominale vermogen voordat u meer vermogensmodules in de UPS installeert. Een verkeerde dimensionering van de installatie kan overbelasting van de installatie veroorzaken. Zie de installatiehandleiding voor de vereisten voor stroomopwaartse en stroomafwaartse beveiligingen, kabeldoorsnedes, enz.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
LET OP
Risico op dalende belasting
Controleer of de resterende vermogensmodules de belasting kunnen ondersteunen, voordat u een vermogensmodule uit de UPS verwijdert.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
OPMERKING: De sleuven van de vermogensmodules moeten altijd worden gevuld van het laagste naar het hoogste positienummer. Als u extra vermogensmodules toevoegt, installeer deze dan in de laagste vrije positie. Als u het aantal vermogensmodules vermindert, verwijder deze dan uit de hoogste bezette positie.

Specificaties voor aanbevolen schaarhefwagen

Hefvermogen: Minimaal 80 kg
Hefhoogtebereik (van de positie van de laagste vermogensmodule tot de hoogste): 100 mm tot 650 mm
Tafelafmetingen: Minimaal 700 mm x 450 mm
Materiaal: Stalen frame met massieve wielen met remmen
CE/GS-goedgekeurd
  1. Geïnstalleerde vermogensmodule verwijderen:
    1. Zet de ontgrendelingsknop in de UIT-positie (ontgrendeld). Verwijder de vier schroeven van de vermogensmodule en bewaar deze.
    2. Gebruik het meegeleverde gereedschap om de vermogensmodule uit de sleuf te trekken. Plaats het gereedschap zoals weergegeven.

      Vermogensmodulegereedschap – Vermogensmodule naast afdekplaat

      Vermogensmodulegereedschap – Vermogensmodule naast lege sleuf

      Vermogensmodulegereedschap – Vermogensmodule naast vermogensmodule

    3. Trek de vermogensmodule er voor de helft uit. Een vergrendelingsmechanisme voorkomt dat de vermogensmodule er helemaal wordt uitgetrokken.
    4. Ontgrendel door op de ontgrendelingsknop aan de rechterkant van de vermogensmodule te drukken en trek de vermogensmodule naar buiten op een geschikte schaarhefwagen.
    5. Als er geen vervangende vermogensmodule wordt geïnstalleerd: Plaats een afdekplaat aan de voorkant van elke lege sleuf van de vermogensmodule. Hergebruik de schroeven van de oude vermogensmodule.
  2. Nieuwe vermogensmodule installeren:
    1. Verwijder indien aanwezig het vulplaatje van de lege sleuf voor vermogensmodules. Bewaar het vulplaatje voor later gebruik en bewaar de schroeven.
    2. Gebruik een geschikte hefwagen om de vermogensmodule naar de juiste hoogte te tillen en schuif de vermogensmodule in de vermogensmodulesleuf.
    3. Bevestig de vier schroeven aan de linker- en rechterkant van de vermogensmodule. Hergebruik de schroeven van het vulplaatje/de oude vermogensmodule opnieuw.
    4. Zet de ontgrendelingsknop op de vermogensmodule in de AAN-positie (vergrendeld).
    De vermogensmodule zal een zelftest uitvoeren, automatisch de firmware upgraden conform het systeem en daarna online gaan. De UPS-bedrijfsmodus die op het display wordt weergegeven, verandert tijdens de zelftest kort in Batterijbedrijf en keert vervolgens terug naar de vorige bedrijfsmodus.
GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle sleuven van de vermogensmodule moeten zijn voorzien van een vermogensmodule of een vulplaatje.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.