990-55222C-031

Live Swap: Lägg till, ta bort eller byt ut en kraftmodul

OBS: Denna UPS har utformats och utvärderats för insättning och borttagning av kraftmodul i alla driftlägen: Live Swap. Denna sida specificerar tillverkarens instruktioner för hur man utför Live Swap.
OBS: Incidensenergi är <1,2 cal/cm2 vid installation och första drifttagning utförd enligt produktinstruktionerna. Incidensenergi mäts 200 mm från skåpets front.

FRISKRIVNING:

  • Elektrisk utrustning ska endast installeras, användas, repareras, underhållas, bytas ut eller liknande av lämpligt kvalificerad, utbildad, erfaren och kompetent personal som innehar alla nödvändiga behörigheter (t.ex. licenser, tillstånd eller certifieringar) för att utföra sådant arbete. Allt arbete måste utföras på ett sätt som inte ger upphov till fara och med lämplig personlig skyddsutrustning (PPE). 

  • Användaren måste säkerställa att tillverkarens instruktioner och användarhandbok och alla tillämpliga lagar, förordningar, standarder och riktlinjer efterföljs när denna utrustning används och när arbete utförs eller tillåts på eller i närheten av elektrisk utrustning.

  • Varken Schneider Electric eller något av dess dotterbolag är ansvariga för några anspråk, kostnader, förluster, skador, dödsfall eller skador som uppstår till följd av felaktig användning av denna utrustning eller underlåtenhet att uppfylla något av ovanstående krav.

FARA
Risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
  • Kontrollera att Live Swap-etiketten sitter på UPS-enheten.
  • Om det inte finns någon Live Swap-etikett på UPS-enheten måste UPS-enheten överföras till underhållsbypassdrift eller stängas av innan en kraftmodul kan sättas i eller tas bort.
  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) och följ säkerhetsanvisningar.
  • Insättning eller borttagning av kraftmodulerna får endast utföras av behörig personal med kunskaper om elektriskt arbete och nödvändiga försiktighetsåtgärder. Håll obehörig personal borta.
  • Proceduren kräver att frontluckan öppnas. Alla andra dörrar och luckor måste vara stängda och säkrade under proceduren.
  • Kontrollera att UPS-enheten är säkrad mot rörelser innan du utför denna procedur.
  • Om bevis på dåligt underhåll eller dålig installation observeras ska du inte fortsätta med detta förfarande.
  • Installera inte kraftmoduler som oavsiktligt har tappats, brutits, översvämmats, förorenats, angripits eller skadats på något sätt.
  • Installera inte kraftmoduler som är i okänt drifttillstånd.
  • Håll ett minsta avstånd på 200 mm från skåpets front medan systemet är strömförande.
  • Använd inga verktyg inuti det tomma kraftmodulsspåret.
  • Sträck dig inte in i det tomma kraftmodulsspåret.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
risk för utrustningsskada
  • Förvara kraftmodulerna vid en omgivningstemperatur på -25 till 55 °C (-13 till 131 °F), 0–95 % icke-kondenserande luftfuktighet.
  • Förvara kraftmodulerna i deras ursprungliga skyddsförpackningar.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
VARNING
Tung last
Kraftmodulerna är tunga (54 kg). Använd lämplig lyftutrustning och utbildad personal för att lyfta och hantera kraftmodulen. Vi rekommenderar att du använder en saxlyftvagn eller liknande lämplig lyftutrustning som visas i denna procedur. Se Specifikationer för rekommenderad saxlyftvagn för mer information. Om ingen lyftutrustning finns tillgänglig krävs det tre personer för att lyfta och hantera kraftmodulen.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
VARNING
Risk för skada
Stapla aldrig kraftmodulerna ovanpå varandra.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
OBSERVERA
Tung last och potentiellt het yta
Använd skyddshandskar och skyddsskor vid hantering av kraftmodulerna.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS!
Risk för överbelastning av installationen
Kontrollera och verifiera att installationen är rätt dimensionerad för den ökade effektnivån innan du installerar fler kraftmoduler i UPS-enheten. Felaktig dimensionering av installationen kan leda till överbelastning av installationen. Se installationshandboken för skyddskrav uppströms och nedströms, kabelstorlekar osv.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
OBS!
Risk för lastfall
Kontrollera och verifiera att de återstående kraftmodulerna kan hantera lasten innan du tar bort en kraftmodul från UPS-enheten.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
OBS: Kraftmodulsspåren måste alltid fyllas från lägsta till högsta positionsnummer. När du lägger till extra kraftmoduler ska du installera dem i det lägsta lediga positionsnumret. När du minskar antalet kraftmoduler ska du ta från det högst belagda positionsnumret.

Specifikationer för rekommenderad saxlyftvagn

Lyftviktskapacitet: Minst 80 kg
Lyfthöjdsintervall (lägsta position för kraftmodul till högsta position för kraftmodul): 100 mm till 650 mm
Bordsstorlek: 700 mm x 450 mm
Material: Stålram med solida hjul med bromsar
CE/GS-godkänd
  1. Ta bort en installerad kraftmodul:
    1. Ställ aktiveringsomkopplaren i läget AV (olåst). Ta bort de fyra skruvarna från kraftmodulen och spara skruvarna.
    2. Använd det medföljande kraftmodulsverktyget för att dra ut kraftmodulen från kraftmodulsspåret. Placera verktyget enligt bilden.

      Kraftmodulsverktyg – kraftmodul bredvid täckskiva

      Kraftmodulsverktyg – kraftmodul bredvid tomt spår

      Kraftmodulsverktyg – kraftmodul bredvid kraftmodul

    3. Dra ut kraftmodulen halvvägs. En låsmekanism förhindrar att kraftmodulen dras ut helt och hållet.
    4. Lossa låset genom att trycka på lossningsknappen på höger sida av kraftmodulen och dra ut kraftmodulen på en lämplig saxlyftvagn.
    5. Om ingen ersättningskraftmodul ska installeras: Installera en täckskiva framför det tomma kraftmodulsspåret. Återanvänd skruvarna från den gamla kraftmodulen.
  2. Installera en ny kraftmodul:
    1. Om det finns en täckskiva ska du ta bort den från det tomma kraftmodulsspåret. Spara täckskivan för framtida användning och spara skruvarna.
    2. Använd en lämplig lyftvagn för att lyfta kraftmodulen till rätt höjd och skjut in kraftmodulen i kraftmodulsspåret.
    3. Sätt dit de fyra skruvarna på vänster och höger sida av kraftmodulen. Återanvänd skruvarna från täckskivan/den gamla kraftmodulen.
    4. Ställ aktiveringsomkopplaren på kraftmodulen i läget PÅ (låst).
    Kraftmodulen utför ett självtest, uppgraderar automatiskt inbyggd programvara enligt systemet och kopplar sedan upp sig. UPS-driftläget som visas på skärmen ändras kort till Batteridrift under självtestet och återgår sedan till föregående driftläge.
FARA
Risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Alla kraftmodulsspår måste ha antingen en kraftmodul eller en täckskiva installerad.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.