990-55222D-025

Live Swap: Dodawanie, usuwanie lub wymiana modułu zasilania

UWAGA: Ten zasilacz UPS został zaprojektowany i oceniony pod kątem montażu i demontażu modułu zasilania w dowolnym trybie pracy: Live Swap. Ta strona zawiera instrukcje producenta dotyczące wykonywania Live Swap.
UWAGA: Po pierwszym montażu i uruchomieniu urządzenia zgodnie z instrukcją produktu gęstość energii przy zwarciu wynosi <1,2 cal/cm2. Gęstość energii przy zwarciu zmierzono w odległości 200 mm od przedniej części szafy.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

  • Sprzęt elektryczny powinien być montowany, obsługiwany, serwisowany, utrzymywany, wymieniany lub poddawany podobnym zabiegom wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany, przeszkolony, doświadczony i kompetentny personel posiadający wszelkie uprawnienia (np. licencje, zezwolenia lub certyfikaty) niezbędne do wykonywania takich prac. Wszelkie prace należy wykonywać w sposób, który nie stwarza zagrożenia i z wykorzystaniem odpowiednich środków ochrony indywidualnej (ŚOI). 

  • Podczas korzystania ze sprzętu bądź wykonywania prac lub w przypadku zezwalania na wykonywanie prac na sprzęcie elektrycznym lub w jego pobliżu użytkownik musi zagwarantować zgodność z instrukcjami producenta, instrukcją obsługi oraz ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami, normami i wytycznymi.

  • Ani firma Schneider Electric, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń, kosztów, strat, szkód, śmierci lub obrażeń fizycznych będących skutkiem nieprawidłowego korzystania z tego sprzętu lub nieprzestrzegania jakichkolwiek wspomnianych wyżej wymagań.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  • Upewnij się, że na zasilaczu UPS znajduje się etykieta Live Swap.
  • Jeśli nie ma na nim etykiety Live Swap, przed montażem lub demontażem modułu zasilania należy włączyć tryb pracy z obejściem serwisowym lub wyłączyć zasilacz.
  • Zakładaj odzież ochronną i stosuj się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracy z prądem.
  • Montaż lub demontaż modułów zasilania musi przeprowadzać wykwalifikowany personel dysponujący odpowiednią wiedzą na temat elektryki oraz znajomością wymaganych środków ostrożności. Osoby niewykwalifikowane nie powinny zbliżać się do urządzenia.
  • Procedura wymaga otwarcia przednich drzwi. Pozostałe drzwi i pokrywy muszą pozostać zamknięte i zabezpieczone podczas procedury.
  • Przed wykonaniem procedury upewnij się, że zasilacz UPS jest zamocowany nieruchomo.
  • Jeśli widoczne są ślady złej konserwacji lub montażu, nie wykonuj procedury.
  • Nie należy instalować modułów zasilania, które przypadkowo upuszczono, zepsuto, zalano cieczą, zanieczyszczono lub w inny sposób uszkodzono.
  • Nie należy instalować modułów zasilania, których stan jest nieznany.
  • Gdy system jest podłączony do prądu, należy zachować odległość przynajmniej 200 mm.
  • Wewnątrz pustego gniazda modułu zasilania nie należy używać narzędzi.
  • Nie sięgaj ręką do pustego gniazda modułu zasilania.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
OSTRZEŻENIE
ryzyko uszkodzenia sprzętu
  • Moduły zasilania należy przechowywać w temperaturze otoczenia od -25 do 55°C, przy wilgotności 0–95% bez kondensacji.
  • Moduły zasilania należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu ochronnym.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
OSTRZEŻENIE
Duży ciężar
Moduły zasilania są ciężkie (54 kg). Do podnoszenia i przenoszenia modułu zasilania należy używać odpowiedniego sprzętu i przeszkolonego personelu. Zaleca się użycie podnośnika nożycowego lub podobnego sprzętu, zgodnie z niniejszą procedurą. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Dane techniczne zalecanego podnośnika nożycowego. Jeśli sprzęt nie jest dostępny, podnoszenie i przenoszenie modułu zasilania wymaga trzech osób.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
OSTRZEŻENIE
Ryzyko obrażeń
Nie należy nigdy ustawiać jednego modułu zasilania na drugim.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
PRZESTROGA
Duże obciążenie i potencjalnie gorąca powierzchnia
Podczas obsługi modułów zasilania należy używać rękawic ochronnych i obuwia ochronnego.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
NOTYFIKACJA
Ryzyko przeciążenia instalacji
Przed zamontowaniem w zasilaczu UPS większej liczby modułów zasilania sprawdź, czy instalacja ma odpowiedni rozmiar do zwiększenia mocy znamionowej. Nieprawidłowy rozmiar instalacji może spowodować jej przeładowanie. Sprawdź w instrukcji instalacji wymagania dotyczące ochrony od strony sieci i po stronie odbiorników, przekrojów kabli itp.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
NOTYFIKACJA
Ryzyko spadku obciążenia
Przed usunięciem modułu zasilania z zasilacza UPS sprawdź, czy pozostałe moduły zasilania mogą utrzymać obciążenie.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Gniazda modułów zasilania należy zawsze wypełniać od najniższego do najwyższego numeru pozycji. Przy dodawaniu modułów zasilania należy je montować w najniższej wolnej pozycji. Przy zmniejszaniu liczby modułów zasilania należy zacząć je demontować z zajętej pozycji o najwyższym numerze.

Dane techniczne zalecanego podnośnika nożycowego

Udźwig: min. 80 kg
Zakres wysokości podnoszenia (od najniższego do najwyższego położenia modułu zasilania): 100 mm do 650 mm
Rozmiar stołu: min. 700 mm x 450 mm
Materiał: Stalowa rama, w pełni ogumione koła z hamulcami
Posiada dopuszczenie CE/GS
  1. Zdemontuj moduł zasilania:
    1. Ustaw włącznik w pozycji WYŁ. (otwartej). Odkręć cztery śruby z modułu zasilania i je zachowaj.
    2. Użyj dostarczonego narzędzia, aby wyjąć moduł zasilania z gniazda. Umieść narzędzie zgodnie z ilustracją.

      Narzędzie modułu zasilania — moduł zasilania obok zaślepki

      Narzędzie modułu zasilania — moduł zasilania obok pustego gniazda

      Narzędzie modułu zasilania — moduł zasilania obok modułu zasilania

    3. Wysuń moduł zasilania do połowy. Mechanizm blokujący uniemożliwia całkowite wysunięcie modułu zasilania.
    4. Zwolnij blokadę za pomocą przycisku po prawej stronie modułu zasilania i wyciągnij moduł zasilania na odpowiedni podnośnik nożycowy.
    5. Jeśli nie będzie montowany zastępczy moduł zasilania: Zamontuj zaślepkę na pustym gnieździe modułu zasilania. Ponownie użyj śrub ze starego modułu zasilania.
  2. Zainstaluj nowy moduł zasilania:
    1. Zdemontuj zaślepkę z pustego gniazda modułu zasilania, jeśli jest obecna. Zachowaj zaślepkę i śruby do późniejszego wykorzystania.
    2. Użyj odpowiedniego podnośnika, aby podnieść moduł zasilania na odpowiednią wysokość i wsuń go do gniazda.
    3. Wkręć cztery śruby po lewej i prawej stronie modułu zasilania. Wykorzystaj ponownie śruby z zaślepki / starego modułu zasilania.
    4. Przestaw włącznik na module zasilania do pozycji WŁ. (zablokowanej).
    Moduł zasilania przeprowadzi auto-test, automatycznie zaktualizuje oprogramowanie sprzętowe zgodnie z obsługiwanym systemem i przejdzie w tryb online. Podczas auto-testu pokazany na wyświetlaczu tryb pracy zasilacza UPS zmieni się chwilowo na Praca bateryjna, a następnie wróci do poprzedniego trybu pracy.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
We wszystkich gniazdach modułu zasilania należy zamontować moduł zasilania lub zaślepkę.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.