990-55222D-023

Live Swap: Legg til, fjern eller bytt en strømmodul

MERK: Denne UPSen er utviklet og evaluert for innføring og fjerning av strømmoduler i enhver driftsmodus: Live Swap. Denne siden viser produsentens fremgangsmåte for å utføre en Live Swap.
MERK: Hendelsesenergi er <1,2 cal/cm2 ved installasjon og første oppstart i henhold til produktinstruksjonene. Hendelsesenergi måles 200 mm fra fremsiden av kabinettet.

ANSVARSFRASKRIVELSE:

  • Elektrisk utstyr skal bare installeres, betjenes, repareres, vedlikeholdes, byttes ut, eller liknende utført arbeid, av spesielt opplært personell med tilstrekkelig erfaring og kompetanse, som har nødvendige tillatelser (f.eks. lisenser, tillatelser eller sertifiseringer) for å utføre slike oppgaver. Alt arbeid skal utføres på en måte som ikke utgjør fare, og eventuelt personell må bruke egnet personlig verneutstyr (PVU). 

  • Brukere må følge produsentens instruksjoner og brukerhåndbok og alle gjeldende lover, forskrifter, standarder og veiledninger når de bruker dette utstyret og utfører arbeid eller tillater arbeid på eller i nærheten av elektrisk utstyr.

  • Verken Schneider Electric eller noen av deres tilknyttede selskaper skal holdes ansvarlig for krav, kostnader, tap, skader, dødsfall eller skader som oppstår på grunn av feil bruk av dette utstyret eller manglende overholdelse av noen av de ovennevnte kravene.

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  • Kontroller at UPSen har Live Swap-etiketten.
  • Hvis du ikke ser noen Live Swap-etikett på UPSen, må UPSen overføres til vedlikeholdsbypassdrift eller slås av før du kan sette inn eller fjerne en strømmodul.
  • Bruk egnet verneutstyr (PVU), og følg sikre metoder for elektrisk arbeid.
  • Innføring eller fjerning av strømmoduler skal bare utføres av kvalifisert personell som er kjent med elektrisk arbeid og alle nødvendige forholdsregler. Hold ukvalifisert personell unna alle elektriske komponenter.
  • Denne prosedyren krever at du åpner frontdøren. Alle andre dører og deksler må være lukket og sikret under denne prosedyren.
  • Kontroller at UPSen er sikret mot bevegelse før du gjennomfører denne prosedyren.
  • Hvis du ser tegn på dårlig vedlikehold eller dårlig installasjon, må du ikke fortsette med denne prosedyren.
  • Ikke installer strømmoduler som utilsiktet har falt i bakken eller i vann, eller er ødelagt, forurenset, infisert av skadedyr eller skadet på noen måte.
  • Ikke installer strømmoduler som er i ukjent driftstilstand.
  • Hold en minimumsavstand på 200 mm fra kabinettets fremside når systemspenningen er tilkoplet.
  • Ikke bruk verktøy inne i det tomme strømmodulsporet.
  • Ikke stikk hånden inn i det tomme strømmodulsporet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
ADVARSEL
fare for skade på utstyret
  • Oppbevar strømmodulene ved en omgivelsestemperatur på -25 til 55 °C, 0-95 % ikke-kondenserende luftfuktighet.
  • Oppbevar strømmodulene i den opprinnelige beskyttelsesemballasjen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
ADVARSEL
Tung last
Strømmodulene er tunge (54 kg). Bruk egnet løfteutstyr og opplært personell ved løfting og håndtering av strømmodulen. Det anbefales å bruke en sakselift eller lignende egnet løfteutstyr som vist i denne prosedyren, se Spesifikasjoner for anbefalt sakselift for mer informasjon. Hvis løfteutstyr ikke er tilgjengelig, må tre personer løfte og håndtere strømmodulen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
ADVARSEL
Fare for skade
Aldri stable strømmodulene oppå hverandre.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
FORSIKTIG
Tung last og potensielt varm overflate
Bruk vernehansker og vernesko ved håndtering av strømmodulene.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
LES DETTE
Fare for overbelastning av installasjonen
Kontroller og bekreft at installasjonen er riktig dimensjonert for å øke strømstyrken, før du installerer flere strømmoduler i UPSen. Feil dimensjonering av installasjonen kan føre til overbelastning. Du finner krav til oppstrøms- og nedstrømsbeskyttelse, kabelstørrelser osv. i installasjonsveiledningen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
LES DETTE
Fare for lastreduksjon
Kontroller og bekreft at de gjenværende strømmodulene kan forsyne lasten, før du tar en strømmodul ut av UPSen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
MERK: Strømforsyningsmodulplassene må alltid fylles fra laveste til høyeste posisjonsnummer. Når du legger til ekstra strømmoduler, må du installere dem i det laveste ledige posisjonsnummeret. Når du reduserer antall strømmoduler, må du fjerne dem fra det høyeste posisjonsnummeret.

Spesifikasjoner for anbefalt sakselift

Løftevektkapasitet: Minimum 80 kg
Løftehøydeområde (laveste strømmodulposisjon til høyeste strømmodulposisjon): 100 mm til 650 mm
Flatestørrelse: Minimum 700 mm x 450 mm
Materiale: Stålramme med solide hjul med bremser
CE/GS-godkjent
  1. Fjerne en installert strømmodul:
    1. Sett aktiveringsbryteren i AV-posisjonen (ulåst). Fjern de fire skruene fra strømmodulen, og ta vare på skruene.
    2. Bruk det medfølgende strømmodulverktøyet til å trekke strømmodulen ut av sporet til strømmodulen. Plasser verktøyet som vist.

      Verktøy for strømmodul – strømmodul ved siden av avskjermingsplate

      Verktøy for strømmodul – strømmodul ved siden av tomt spor

      Verktøy for strømmodul – strømmodul ved siden av strømmodul

    3. Trekk strømmodulen halvveis ut. En låsemekanisme forhindrer at strømmodulen trekkes helt ut.
    4. Løsne låsen ved å trykke på utløserknappen på høyre side av strømmodulen, og trekk strømmodulen ut på en egnet sakselift.
    5. Hvis ingen ny strømmodul skal installeres: Installer en avskjermingsplate foran det tomme strømmodulsporet. Bruk skruene fra den gamle strømmodulen på nytt.
  2. Installer en ny strømmodul:
    1. Hvis tilgjengelig, fjern avskjermingsplaten fra det tomme strømmodulsporet. Ta vare på avskjermingsplaten for fremtidig bruk og ta vare på skruene.
    2. Bruk en egnet løftevogn til å løfte strømmodulen til riktig høyde, og skyv strømmodulen inn i sporet til strømmodulen.
    3. Monter de seks platene på venstre og høyre side av strømmodulen igjen. Gjenbruk skruene fra avskjermingsplaten/den gamle strømmodulen.
    4. Sett aktiveringsbryteren på strømmodulen i PÅ-posisjonen (låst).
    Strømmodulen kjører en selvtest, oppgraderer fastvaren automatisk avhengig av systemet, og går deretter online. UPS-driftsmodusen som vises på displayet, endres kort til Batteridrift under selvtesten, og går deretter tilbake til den forrige driftsmodusen.
FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Alle strømmodulspor må ha enten en strømmodul eller en avskjermingsplate installert.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.