EIO0000004132.03

Especificaciones ambientales

Utilice y almacene este producto en áreas que cumplen las condiciones especificadas.

NOTA: Cuando use alguna de las opciones para este producto, compruebe las especificaciones de cualquier condición especial o precaución que pueda aplicarse a este producto.
Entorno físico
Temperatura ambiente 0...50°C (32...122°F)
(Solamente para el módulo posterior: 0...60 °C [32...140 °F])
Temperatura de almacenamiento -20...60 °C (-4...140 °F)
Humedad ambiente del aire y del almacenamiento 10...90% RH (sin condensación, temperatura de bulbo húmedo 39 °C [102,2 °F] o menos)
Polvo 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o menos (niveles no conductores)
Grado de contaminación Uso en un entorno con un grado de contaminación 2
Gases corrosivos Libre de gases corrosivos
Presión atmosférica (altitud de funcionamiento) 800...1114 hPa (2000 m [6561 ft] o menos)
Entorno mecánico
Resistencia a la vibración Conformidad con IEC/EN 61131-2
5...9 Hz Amplitud de cresta 3,5 mm (0,14 in)
9...150 Hz Aceleración fija: 9,8 m/s2
Direcciones X, Y, Z para 10 ciclos (aproximadamente 100 minutos)
Resistencia a impactos Conformidad con IEC/EN 61131-2
147 m/s2, direcciones X, Y, Z para 3 repeticiones
Entorno eléctrico
Inmunidad a transitorios eléctricos rápidos/pulsos IEC 61000-4-4
2 kV: Puerto de alimentación
1 kV: Puertos de señales
Inmunidad a descargas electroestáticas Método de descarga de contacto: 6 kV
Método de descarga de aire: 8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 Nivel 3)
ATENCIÓN
EQUIPOS INSERVIBLES
  • No use ni almacene el producto en lugares donde se evaporan sustancias químicas o donde éstas están presentes en el aire. Los productos químicos hacen referencia a lo siguiente: A) Productos químicos corrosivos: Ácidos, alcalinos, líquidos que contengan sal, B) Productos químicos inflamables: disolventes orgánicos.
  • No permita que el agua, líquidos, metales ni fragmentos de cables entren dentro de la carcasa del panel.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.