EIO0000004134.03

环境规格

在符合规定条件的区域使用和储存本产品。

注: 使用本产品的任何选项时,请检查规格以了解适用于本产品的特殊条件和注意事项。
物理环境
工作环境温度 0...50 °C (32...122 °F)
(仅用于主机模块: 0...60 °C [32...140 °F])
存储温度 -20...60 °C (-4...140 °F)
环境湿度和存储湿度 10...90% RH (无冷凝,湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低)
灰尘 0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) 或更少 (非导电级别)
污染等级 用在污染程度为 2 的环境中
腐蚀性气体 无腐蚀性气体
大气压力 (工作海拔高度) 800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 或更低)
机械环境
抗振性能 符合IEC/EN 61131-2规范
5...9 Hz 单振幅 3.5 mm (0.14 in)
9...150 Hz 固定加速度: 9.8 m/s2
X、Y、Z 方向共 10 个周期(约100分钟)
抗冲击性能 符合IEC/EN 61131-2规范
147 m/s2、X、Y、Z 方向3次
电气环境
抗快速瞬变/抗扰性 IEC 61000-4-4
2 kV:电源端口
1 kV:信号端口
抗静电放电 接触放电方式: 6 kV
非接触放电方式: 8 kV
(IEC/EN 61000-4-2 3级)
小心
设备误操作
  • 切勿在空气中存在化学蒸气或化学物质的环境中使用或存放产品。化学物质指以下内容:A) 腐蚀性化学物质:酸、碱、含盐液体、B) 易燃化学物质:有机溶剂。
  • 避免水、液体、金属和导线段进入面板内部。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.