Stromnetzeinrichtung
SND_UD-Code |
Datenformat |
Herstellerspezifische VIFE |
Bereich/Optionen |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|---|---|
bin |
Hex |
||||
00 |
02 |
E010 0011 |
23 |
0, 1, 2, 3, 11, 13 |
Systemtypkonfiguration:
|
00 |
02 |
E010 0100 |
24 |
50, 60 |
Nennfrequenz |
00 |
05 |
E010 0110 |
26 |
SPW sekundär bis 1000000,0 |
VT primär HINWEIS: Gilt nur für iEM3235
|
00 |
02 |
E010 0111 |
27 |
100, 110, 115, 120 |
VT sekundär HINWEIS: Gilt nur für iEM3235
|
00 |
02 |
E010 1000 |
28 |
1, 2, 3 |
Anzahl der Stromwandler HINWEIS: Gilt nur für iEM3235
|
00 |
02 |
E010 1001 |
29 |
1 bis 32767 |
CT primär HINWEIS: Gilt nur für iEM3235
|
00 |
02 |
E010 1010 |
2 A |
1, 5 |
CT sekundär HINWEIS: Gilt nur für iEM3235
|
00 |
02 |
E010 1011 |
2B |
0, 1, 2 |
SPW-Anschlussart:
HINWEIS: Gilt nur für iEM3235
|