Informazioni contatore
ID oggetto |
Unità |
COV predefinito |
Nome/descrizione oggetto |
---|---|---|---|
44 |
Secondi |
10 |
AI44 - Meter operation time Il tempo in secondi dall'ultima accensione del contatore |
45 |
— |
1 |
AI45 - Number of phases 1, 3 |
46 |
— |
1 |
AI46 - Number of wires 2, 3, 4 |
47 |
— |
1 |
AI47 - Power system type
|
48 |
Hz |
1 |
AI48 - Nominal frequency 50, 60 |
49 |
— |
1 |
AI49 - Number of VTs 0–10 NOTA: applicabile
solo a iEM3265
|
50 |
V |
1 |
AI50 - VT Primary NOTA: applicabile solo a iEM3265
|
51 |
V |
1 |
AI51 - VT Secondary NOTA: applicabile solo a iEM3265
|
52 |
— |
1 |
AI52 - Number of CTs 1, 2, 3 NOTA: applicabile
solo a iEM3265
|
53 |
A |
1 |
AI53 - CT Primary NOTA: applicabile solo a iEM3265
|
54 |
A |
1 |
AI54 - CT Secondary NOTA: applicabile solo a iEM3265
|
55 |
— |
1 |
AI55 - VT connection type
|