DOCA0005IT-14

Variabili di sistema

Etichetta variabile di rete

Tipo

Descrizione

nvoFileDirectory

SNVT_address

Indirizzo cartella file parametri di configurazione (LonMark)

nvoResponse

SNVT_count

Risultato comando (LonMark)

nvoErrors

SNVT_state

Stato errore dispositivo

  • Bitmap errori: ogni bit della bitmap fornisce informazioni sugli errori del dispositivo. Se il valore del bit = 1, l'errore è attivo.
  • Bit0 = Codice 101: errore EEPROM
  • Bit1 = codice 102: nessuna tabella di calibrazione
  • Bit2 = codice 201: mancata corrispondenza tra impostazioni di frequenza e misure di frequenza
  • Bit3 = codice 202: mancata corrispondenza tra impostazioni di cablaggio e ingressi di cablaggio
  • Bit4 = codice 203: inversione sequenza fasi
  • Bit5 = non usato
  • Bit6 = codice 205: data e ora azzerate per interruzione alimentazione
  • Bit7 = non usato
  • Bit8 = codice 207: orologio interno difettoso
  • Bit9 = errore comunicazioni bus di dati interno
  • Bit10 – 15: non usato

nciMeterModel

SNVT_str_asc

  • (SCPTpartNumber)

Modello dispositivo, salvato come stringa ASCII (ad esempio, iEM3275 )

nciMeterManf

SNVT_str_asc

  • (SCPToemType)

Nome produttore (Schneider Electric)

nciSerialNumber

SNVT_str_asc

  • (SCPTserialNumber)

Numero di serie dispositivo

nciManfDateTime

SNVT_time_stamp

  • (SCPTmanfDate)

Data produzione

nciDevMajVer

SCPTdevMajVer

Versione principale firmware LonWorks (ad es. 2.xx)

Questa variabile opera con nciDevMinVer per indicare la versione firmware LonWorks del dispositivo.

nciDevMinVer

SCPTdevMinVer

Versione minore firmware LonWorks (ad es. x.34)

Questa variabile opera con nciDevMajVer per indicare la versione firmware LonWorks del dispositivo.

nciMeterVersion

SNVT_str_asc

  • (UCPTMeterVersion)

Versione firmware dispositivo, salvata come stringa di testo ASCII

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?