Precisione delle misurazioni
Caratteristica |
Valore |
Contatori |
|
---|---|---|---|
63 A |
Energia attiva |
Classe 1 conforme a BS/EN/IEC 62053-21 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD DD): Imax=63 A, Ib=10 A e Ist=0,04 A |
Serie iEM3100 |
Classe B conforme a BS/EN 50470-3: Imax=63 A, lref=10 A, Imin=0,5 A e Ist=0,04 A |
iEM3110 / iEM3115 / iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 |
||
Energia reattiva |
Conformità MID, Classe 2 conforme a BS/EN/IEC 62053-23 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD DD): Imax=63 A, Ib=10 A e Ist=0,05 A |
iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 |
|
125 A |
Energia attiva |
Classe 1 conforme a BS/EN/IEC 62053-21 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD DD): Imax=125 A, Ib=20 A e Ist=0,08 A |
Serie iEM3300 |
Classe B conforme a BS/EN 50470-3: Imax=125 A, lref=20 A, Imin=1 A e Ist=0,08 A |
iEM3310 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 |
||
Energia reattiva |
Conformità MID, Classe 2 conforme a BS/EN/IEC 62053-23 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD DD): Imax=125 A, Ib=20 A e Ist=0,1 A |
iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 |
|
per ingresso di corrente da x/1A |
Energia attiva |
Classe 1 conforme a BS/EN/IEC 62053-21 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD SD/PMD Sx): Imax=1,2 A, In=1 A e Ist=0,002 A |
Serie iEM3200 |
Classe B conforme a BS/EN 50470-3: Imax=1,2 A, In=1 A, Imin=0,01 A e Ist=0,002 A |
iEM3210 / iEM3215 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 |
||
Energia reattiva |
Conformità MID, Classe 2 conforme a BS/EN/IEC 62053-23 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD Sx): Imax=1,2 A, In=1 A e Ist=0,003 A |
iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 |
|
per ingresso di corrente da x/5A |
Energia attiva |
Classe 0.5S conforme a BS/EN/IEC 62053-22 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD SD/PMD Sx): Imax=6 A, In=5 A e Ist=0,005 A |
Serie iEM3200 |
Classe C conforme a BS/EN 50470-3: Imax=6 A, In=5 A, Imin=0,05 A e Ist=0,005 A |
iEM3210 / iEM3215 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 |
||
Energia reattiva |
Conformità MID, Classe 2 conforme a BS/EN/IEC 62053-23 e BS/EN/IEC 61557-12 (PMD Sx): Imax=6 A, In=5 A e Ist=0,015 A |
iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 |
Tipo di misurazione |
Valore |
Contatori |
---|---|---|
NMI |
NMI 14/2/88 Da -25 a 55 gradi |
iEM3255 |
NMI 14/2/89 Da -25 a 60 gradi |
iEM3350 |