Messgerätinformationen
Objekt-ID |
Einheiten |
Vorgabe-COV |
Objektbezeichnung/-beschreibung |
---|---|---|---|
44 |
Sekunden |
10 |
AI44 – Meter operation time Die Zeit in Sekunden, die seit der letzten Einschaltung des Messgeräts vergangen ist. |
45 |
— |
1 |
AI45 – Number of phases 1, 3 |
46 |
— |
1 |
AI46 – Number of wires 2, 3, 4 |
47 |
— |
1 |
AI47 – Power system type
|
48 |
Hz |
1 |
AI48 – Nominal frequency 50, 60 |
49 |
— |
1 |
AI49 – Number of VTs 0–10 HINWEIS: Gilt
nur für iEM3265
|
50 |
V |
1 |
AI50 – VT Primary HINWEIS: Gilt nur für iEM3265
|
51 |
V |
1 |
AI51 – VT Secondary HINWEIS: Gilt nur für iEM3265
|
52 |
— |
1 |
AI52 – Number of CTs 1, 2, 3 HINWEIS: Gilt
nur für iEM3265
|
53 |
A |
1 |
AI53 – CT Primary HINWEIS: Gilt nur für iEM3265
|
54 |
A |
1 |
AI54 – CT Secondary HINWEIS: Gilt nur für iEM3265
|
55 |
— |
1 |
AI55 – VT connection type
|