DOCA0005IT-14

Informazioni del 3° telegramma

Byte n.

Dimensioni

Valore

Descrizione

1

1

68

Carattere di partenza

2

1

F1

Campo L, calcolato dal campo C agli ultimi dati dell'utente

3

1

F1

Campo L, ripetuto

4

1

68

Carattere di partenza

5

1

08

Campo C, RSP_UD

6

1

X

Campo A, indirizzo

7

1

72

Campo CI, i dati variabili rispondono, prima il bit meno significativo (LSB)

8–11

4

XXXX

Numero di identificazione in formato BCD a 8 cifre

12–13

2

4CA3

Produttore: SCH

14

1

00

Versione

15

1

02

Supporto, 02 = energia elettrica

16

1

X

Numero di accessi

17

1

00

Stato

18–19

2

0000

Firma (0000 = nessuna cifratura)

20

1

02

Dimensione DIF, intero a 16 bit

21

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

22

1

34

Configurazione allarme sovraccarico

23–24

2

XX

Valore, configurazione allarme sovraccarico

25

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

26

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

27

1

FF

Setpoint di attivazione

28–31

4

35

Valore, setpoint di attivazione

32

1

XXXX

Dimensione DIF, intero a 16 bit

33

1

02

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

34

1

FF

Associazione uscita digitale

35–36

2

36

Valore, associazione uscita digitale

37

1

XX

Dimensione DIF, intero a 16 bit

38

1

02

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

39

1

FF

Stato attivato

40–41

2

37

Valore, stato attivato

42

1

XX

Dimensione DIF, intero a 16 bit

43

1

02

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

44

1

FF

Stato non acquisito

45–46

2

38

Valore, stato non acquisito

47

1

XX

Dimensione DIF, intero a 32 bit

48

1

04

Data/Ora

49

1

ED

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

50

1

FF

Data ora ultimo allarme

51–54

4

39

Valore, data ora ultimo allarme

55

1

XXXX

Dimensione DIF, reale a 32 bit

56

1

05

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

57

1

FF

Valore ultimo allarme

58–61

4

3A

Valore ultimo allarme

62

1

XXXX

Dimensione DIF, intero a 48 bit

63

1

06

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

64

1

FF

Tempo di funzionamento contatore

65–70

6

20

Valore, tempo di funzionamento contatore

71

1

XXXXXX

Dimensione DIF, intero a 24 bit

72

1

03

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

73

1

FF

Numero di fasi

74–76

3

21

Valore, numero di fasi

77

1

XXX

Dimensione DIF, intero a 24 bit

78

1

03

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

79

1

FF

Numero di cavi

80–82

3

22

Valore, numero di cavi

83

1

XXX

Dimensione DIF, intero a 24 bit

84

1

03

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

85

1

FF

Configurazione sistema di alimentazione

86–88

3

23

Valore, configurazione sistema di alimentazione

89

1

XXX

Dimensione DIF, intero a 24 bit

90

1

03

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

91

1

FF

Frequenza nominale

92–94

3

24

Valore, frequenza nominale

95

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

96

1

03

Energia

97–100

4

XXXX

Importazione energia attiva totale

101

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

102

1

83

Energia

103

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

104

1

09

Esportazione energia

105–108

4

XXXX

Esportazione energia attiva totale

109

1

85

Dimensione DIF, reale a 32 bit

110

1

40

DIFE: unità 1

111

1

03

Energia

112–115

4

XXXX

Importazione energia reattiva totale

116

1

85

Dimensione DIF, reale a 32 bit

117

1

40

DIFE: unità 1

118

1

83

Energia

119

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

120

1

09

Esportazione energia

121–124

4

XXXX

Esportazione energia reattiva totale

125

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

126

1

83

Energia

127

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

128

1

0D

Energia parziale

129–132

4

XXXX

Importazione energia attiva parziale

133

1

85

Dimensione DIF, reale a 32 bit

134

1

40

DIFE: unità 1

135

1

83

Energia

136

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

137

1

0D

Energia parziale

138–141

4

XXXX

Importazione energia reattiva parziale

142

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

143

1

83

Energia

144

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

145

1

01

L1

146–149

4

XXXX

Energia attiva erogata, L1

150

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

151

1

83

Energia

152

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

153

1

02

L2

154–157

4

XXXX

Energia attiva erogata, L2

158

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

159

1

83

Energia

160

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

161

1

03

L3

162–165

4

XXXX

Energia attiva erogata, L3

166

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

167

1

FD

Estensione VIF

168

1

61

Canale 1 di accumulo misurazione ingressi

169–172

4

XXXX

Valore del canale 1 misurazione ingressi

173

1

85

Dimensione DIF, reale a 32 bit

174

1

10

DIFE: tariffa 1

175

1

03

Energia

176–179

4

XXXX

Energia attiva erogata a tariffa 1

180

1

85

Dimensione DIF, reale a 32 bit

181

1

20

DIFE: tariffa 2

182

1

03

Energia

183–186

4

XXXX

Energia attiva erogata a tariffa 2

187

1

85

Dimensione DIF, reale a 32 bit

188

1

30

DIFE: tariffa 3

189

1

03

Energia

190–193

4

XXXX

Energia attiva erogata a tariffa 3

194

1

85

Dimensione DIF, reale a 32 bit

195

1

80

DIFE: tariffa 4

196

1

10

DIFE: tariffa 4

197

1

03

Energia

198–201

4

XXXX

Energia attiva erogata a tariffa 4

202

1

03

Dimensione DIF, intero a 24 bit

203

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

204

1

25

Numero di TT

205–207

3

XXX

Valore, numero di TT

208

1

05

Dimensione DIF, reale a 32 bit

209

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

210

1

26

TT primario

211–214

4

XXXX

Valore, TT primario

215

1

03

Dimensione DIF, intero a 24 bit

216

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

217

1

27

TT secondario

218–220

3

XXX

Valore, TT secondario

221

1

03

Dimensione DIF, intero a 24 bit

222

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

223

1

28

Numero di TC

224–226

3

XXX

Valore, numero di TC

227

1

03

Dimensione DIF, intero a 24 bit

228

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

229

1

29

TC primario

230–232

3

XXX

Valore, TC primario

233

1

03

Dimensione DIF, intero a 24 bit

234

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

235

1

2A

TC secondario

236–238

3

XXX

Valore, TC secondario

239

1

03

Dimensione DIF, intero a 24 bit

240

1

FF

Il byte successivo di VIF è specifico del produttore

241

1

2B

Tipo di collegamento TT

242–244

3

XXX

Valore, Tipo di collegamento TT

245

1

0F

DIF indica che questo è l'ultimo telegramma

246

1

X

Checksum CS, calcolato dal campo C agli ultimi dati

247

1

16

Carattere finale

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?