Datum und Uhrzeit (TI081-Format)
Die folgende Struktur wird für den Austausch von Datum/Uhrzeit-Informationen über das Modbus-Protokoll verwendet.
Datum/Uhrzeit sind folgendermaßen in 8 Bytes codiert:
| b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b09 | b08 | b07 | b06 | b05 | b04 | b03 | b02 | b01 | b00 | Word |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Word 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | M | M | M | M | WD | WD | WD | D | D | D | D | D | Word 2 |
| SU | 0 | 0 | H | H | H | H | H | iV | 0 | mn | mn | mn | mn | mn | mn | Word 3 |
| ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | Word 4 |
-
R4: Reserviertes Bit (reserviert von IEC870-5-4), eingestellt auf 0
-
Y – Jahre
-
1 Byte
-
Wert von 0...127 (1/1/2000 bis 31/12/2127)
-
-
M – Monate
-
1 Byte
-
Wert von 1...12
-
-
D – Tage
-
1 Byte
-
Wert von 1...31
-
-
H – Stunden
-
1 Byte
-
Wert von 0...23
-
-
mn – Minuten
-
1 Byte
-
Wert von 0...59
-
-
ms – Millisekunden
-
2 Byte
-
Wert von 0...59999
-
Die folgenden Felder haben ein CP56Time2a-Standardformat und gelten als optional:
-
WD – Wochentag
-
Wenn nicht verwendet, auf 0 einstellen (1 = Sonntag, 2 = Montag...)
-
Wert von 1...7
-
-
SU – Sommerzeit
-
Wenn nicht verwendet, auf 0 einstellen (0 = Standardzeit, 1 = Sommerzeit)
-
Wert von 0...1
-
-
iV – Gültigkeit der in der Struktur enthaltenen Informationen
-
Wenn nicht verwendet, auf 0 einstellen (0 = gültig, 1 = nicht gültig oder nicht im Netz synchronisiert)
-
Wert von 0...1
-
Diese Informationen sind binär codiert.