VIGED310023DE-06

Fernbedienungspanel für Krankenhäuser (HRP)

Das HRP (Handelsbezeichnung: 50168) ist ein Zubehör für Operationssäle und dient als Benutzeroberfläche für die Systeme, mit denen die elektrischen Anlagen in Krankenhäusern überwacht werden.

Wenn das HRP in einem Operationssaal installiert ist, können die Krankenhausmitarbeiter darauf sehen, ob die Anlage normal funktioniert oder ob einer der folgenden Fehler vorliegt:

  • Isolationsfehler, der sich auf die elektrischen Geräte im Operationssaal auswirkt

  • Elektrischer Fehler nach dem Auslösen eines Schutzschalters oder der Überlastung eines Stromwandlers

HINWEIS: Wenn das HRP am Netz angeschlossen ist, überschreitet der gemessene Isolationswiderstand 2 MΩ nicht.

Die physische Beschreibung des HRP ist der folgenden Abbildung zu entnehmen:

Nummer Beschreibung
1 Gelbe LED: Optische Anzeige eines Isolationsfehlers
2 Grüne LED: Optische Anzeige, dass die Anlage normal funktioniert
3 Rote LED: Optische Anzeige eines elektrischen Fehlers (Überlastung, Überhitzung des Transformators oder Auslösung eines Leistungsschalters bei einem Fehler)
4 Stummschalttaste
5 Drucktaster zum Testen des Isolationsüberwachungsnetzes (täglicher Test gemäß der Norm IEC 60364-7-710)
6 Lautstärkeregler zur Anpassung der Alarmlautstärke (die Alarmlautstärke ist werkseitig auf 80 db voreingestellt. Verwenden Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern).
7 Anschlussstecker

Das HRP wird flächenbündig auf einer Trennwand montiert. Für Montagehinweise siehe die folgende Abbildung:

Das HRP wird am Isolationsalarmrelais-Klemmenblock angeschlossen. Für die Verdrahtung vom Gerät zum HRP siehe den entsprechenden Schaltplan (Schaltplan). Die Anschlussdetails des HRP sind der folgenden Abbildung zu entnehmen:

Das HRP weist folgende Kenndaten auf:

Eigenschaften Wert
Mechanische Kenndaten
Gewicht 0,5 kg
Gehäuse Kunststoff Vertikale Montage
Schutzklasse IP54
IK08
Abmessungen Höhe 170 mm
Breite 170 mm
Tiefe 20 mm
Akustischer Alarm Werkseinstellung 80 db (anpassbar)
Abriebfeste Kennzeichnungen Getestet mit Isopropylalkohol (99 %)
Elektrische Kenndaten
Hilfsspannungsversorgung 24 V DC 65 mA
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur 0–40 °C
Lagertemperatur –25 °C – +70 °C
Maximale relative Luftfeuchtigkeit 90%
Aufstellungshöhe 3000 m
Normen
Konform mit IEC 60364-7-710 Medizinische Einrichtungen
IEC 61557-8 Elektrische Sicherheit
IEC 60601-1 Medizinische elektrische Geräte
  IEC 61010-1 Sicherheit elektrischer Anlagen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?