VIGED310023DE-06

Modbus-Register-Tabelle

Die folgende Tabelle enthält die Modbus-Register, die für Ihr Gerät gelten.

Systemstatus-Register

Adresse Register L/S Einheit Typ Bereich Beschreibung
Dez Hex Dez Hex
100 64 101 65 L Uint16

Produktkennung

  • 17001 – IM10–H

  • 17003 – IM20–H

  • 17009 – IM15H

114–115 72–73 115–116 73–74 L Uint32

Produktstatus

  • Bit 1 – Reserviert

  • Bit 2 – Autotest

  • Bit 3 – Reserviert

  • Bit 4 – Reserviert

  • Bit 5 – Überwachung

  • Bit 6 – Reserviert

  • Bit 7 – Produktfehler

  • Bit 8 – Systemfehler

  • Bit 9 – Einspeisung deaktiviert

  • Bit 10 – Reserviert

116 74 11722 75 L Uint16

Produktfehlercodes

  • 0XFFFF – Kein Fehler

  • 0x0000 – Unbekannter Fehler

  • 0x0DEF – Unbestimmtes Modell

  • 0xAF00 – Autotest-Fehler

  • 0xBE00 – Messung

  • 0xC0F1 – Konfigurationsfehler

  • 0x5EFA – Sensoranrufproblem

  • 0xD1A1 – Fixierter E/A

  • 0xD1A2 – RAM

  • 0xD1A3 – EEPROM

  • 0xD1A4 – Relais

  • 0xD1A5 – Statuseingang

  • 0xD1A6 – Flash

  • 0xD1A7 – SIL

  • 0xE000 – NMI-Unterbrechung

  • 0xE001 – Ausnahme harter Fehler

  • 0xE002 – Ausnahme Speicherfehler

  • 0xE003 – Ausnahme Busfehler

  • 0xE004 – Ausnahme Auslastungsfehler

  • 0xE005 – Unerwartete Unterbrechung

  • 0xFAF5 – Unerwartete Unterbrechung

120–139 78–8B 121–140 79–8C L UTF8 Produktfamilie
140–159 8C–9F 141–160 8D–A0 L/S UTF8 Produktname (Bezeichnung der Benutzeranwendung)
160–179 A0–B3 161–180 A1–B4 L UTF8 Produktcode
  • IMD-IM10H

  • IMD-IM20H

  • IMDIM15H

180–199 B4–C7 181–200 B5–C8 L UF8 Hersteller: Schneider Electric
208–219 D0–DB 209–220 D1–DC L UF8 ASCII-Seriennummer
220 DC 221 DD L Uint16 Fertigungseinheiten-Bezeichnung
300–306 12C–132 301–307 12D–133 L Uint16 Datum und Uhrzeit im 7-Registerformat

Die folgenden Parameter entsprechen den jeweiligen Registern:

  • 300 – Jahr

  • 301 – Monat

  • 302 – Tag

  • 303 – Stunde

  • 304 – Minute

  • 305 – Sekunde

  • 306 – Millisekunde

307–310 133–136 308–311 134–137 L/S Uint16 Datum und Uhrzeit im TI081-Format Siehe Datum und Uhrzeit (TI081-Format).
320–324 140–149 321–325 141–145 L Uint16 Aktuelle Firmwareversion
  • X ist die primäre Versionsnummer, die in Register 321 codiert ist.

  • Y ist die sekundäre Versionsnummer, die in Register 322 codiert ist.

  • Z ist die Qualitätsversionsnummer, die in Register 323 codiert ist.

550–555 226–22B 551–556 227–22C L UTF8 Vorhandene BS-Version

Modbus

Adresse Register   L/S Einheit Typ Bereich Beschreibung
Dez Hex Dez Hex
750 2EE 751 2EF L/S Uint16 1–247

Geräteadresse

Standardwert: 1

751 2EF 752 2F0 L/S Uint16
  • 0 = 4800

  • 1 = 9600

  • 2 = 19200

  • 3 = 38400

Baudrate

Standardwert: 2 (19200)

752 2F0 753 2F1 L/S Uint16
  • 0 = Gerade

  • 1 = Ungerade

  • 2 = Keine

Parität

Standardwert: 0 (Gerade)

Isolationsüberwachungsregister

Adresse Register L/S Einheit Typ Bereich Beschreibung
Dez Hex Dez Hex
1020–1021 3FC–3FD 1021–1022 3FD–3FE L Ohm Float32

Widerstand

Während des Autotests wird der Wert „NaN“ („Not a Number“ – keine Zahl) 0xFFC00000 zurückgegeben.

1032–1033 408–409 1033–1034 409–40A L % Float32
HINWEIS:

Gilt für IM20-H und IM15H.

Transformator-Laststrom

Während des Autotests wird der Wert „NaN“ („Not a Number“ – keine Zahl) 0xFFC00000 zurückgegeben.

1034 40A 1035 40B L Uint16
  • 0 = Korrekte Temperatur

  • 1 = Temperatur zu hoch

HINWEIS:

Gilt für IM20-H und IM15H.

Transformatorüberhitzung

Isolationsalarm

Adresse Register L/S Einheit Typ Bereich Beschreibung
Dez Hex Dez Hex
1100 44C 1101 44D L Uint16
  • 0 = Kein Alarm

  • 1 = Isolationsalarm aktiv

  • 8 = Isolationsalarm quittiert

Isolationsalarm
1101 44D 1102 44E L Uint16
  • 0 = Kein Alarm

  • 1 = Überlastalarm

  • 2 = Überhitzungsalarm

  • 3= Überlast- und Überhitzungsalarme aktiv

HINWEIS:

Gilt für IM20-H und IM15H.

Transformatoralarm
1110–1111 456–457 1111–1112 457–458 L Uint32 Produktstatus
  • 0 – Kein Alarm
  • Bit 1 – Aktiver Alarm

  • Bit 2 – Reserviert

  • Bit 3 – Reserviert

  • Bit 4 – Alarm quittiert

  • Bit 5 – Reserviert

  • Bit 6 – Reserviert

  • Bit 7 – Reserviert

  • Bit 8 – Reserviert

  • Bit 9 – Erste Messung

  • Bit 10 – Reserviert

  • Bit 11 – Reserviert

  • Bit 12 – Reserviert

  • Bit 13 – Autotest

  • Bit 14 – Reserviert

  • Bit 15 – Reserviert

  • Bit 16 – Reserviert

  • Bit 17 – Getrennte Einspeisung

  • Bit 18 – Reserviert

  • Bit 19 – Reserviert

  • Bit 20 – Transformator-Überlast

  • Bit 21 – Transformator-Überhitzung

  • Bit 22 – Reserviert

  • Bit 23 – Transformator-Überlast quittiert

  • Bit 24 – Transformator-Überhitzung quittiert

  • Bit 25 – Produktfehler

  • Bit 26 – Reserviert

  • Bit 27 – Reserviert

  • Bit 28 – Reserviert

  • Bit 29 – Reserviert

  • Bit 30 – Reserviert

  • Bit 31 – Reserviert

  • Bit 32 – Ausschalten

Diagnose

Adresse Register L/S Einheit Typ Bereich Beschreibung
Dez Hex Dez Hex
2000 7D0 2001 7D1 S Uint16 0xA456 = Autotest ausführen Der Produkt-Autotest wird ohne den Relais-Test (identisch mit dem Autotest-Zyklus) ausgeführt.
2005–2006 7D5–7D6 2006–2007 7D6–7D7 L Uint32

Die Gesamtzahl der Einschaltzyklen seit dem ersten Einschalten des Produkts

Einstellungen

Adresse Register L/S Einheit Typ Bereich Beschreibung
Dez Hex Dez Hex
3000 BB8 3001 BB9 L/S Uint16
  • 0 = Schließer

  • 1 = Öffner

HINWEIS:

Gilt für IM20-H und IM15H.

Temperatursensor

Standardwert: 0 (Schließer)

3001 BB9 3002 BBA L/S Uint16
  • 1 = Standard

  • 2 = Ausfallsicherheit

Isolationsalarmrelais-Logikbefehl

Standardwert: 2 (Ausfallsicherheit)

3002–3003 BBA–BBB 3003–3004 BBB–BBC L/S Ohm Uint32

50–500 kΩ

Isolationsalarm-Ansprechwert

Standardwert: 50 kΩ

3010 BC2 3011 BC3 L/S A Uint16
  • 1A

  • 5A

HINWEIS:

Gilt für IM20-H und IM15H.

Transformator STW, sekundär

Standardwert: 5A

3011 BC3 3012 BC4 L/S A Uint16 30–9999 A
HINWEIS:

Gilt für IM20-H und IM15H.

Transformator STW, primär

Standardwert: 50A

3012 BC4 3013 BC5 L/S % Uint16 1–100 %
HINWEIS:

Gilt für IM20-H und IM15H.

Transformatorüberlast-Ansprechwert

Standardwert: 80 %

3013 BC5 3014 BC6 L/S A Uint16 12–9999 A
HINWEIS:

Gilt für IM20-H und IM15H.

Transformator-Nennstrom

Standardwert: 36A

3014 BC6 3015 BC7 L/S Uint16 0000–9999

Passwort

Standardwert: 0000

3015 BC7 3016 BC8 L/S Uint16
  • 0 = Aus

  • 1 = EIN

Passwortschutz

Standardwert: 0 (Passwortschutz deaktiviert)

3016 BC8 3017 BC9 L/S Uint16
  • 0 = Englisch

  • 1 = Französisch

  • 2 = Spanisch

  • 3 = Russisch

  • 4 = Chinesisch

  • 5 = Italienisch

  • 6 = Deutsch

  • 7 = Portugiesisch

Sprache der Benutzeroberfläche

Standardwert: 0 (Englisch)

3017 BC9 3018 BCA L/S % Uint16 10–100 %

Bildschirmkontrast

Standardwert: 50 %

3018 BCA 3019 BCB L/S % Uint16 10–100 %

Bildschirmhelligkeit.

Standardwert: 100 %

3020 BCC 3021 BCD L/S Uint16
  • 1 = Standard

  • 2 = Ausfallsicherheit

HINWEIS:

Gilt für IM20-H und IM15H.

Logikbefehl des Transformatoralarmrelais

Standardwert: 2 (Ausfallsicherheit)

3023 BCF 3024 BD0 L/S Uint16
  • 0 = Deaktiviert

  • 1 = Aktiviert

Alarmquittierungsrelais

Standardwert: 1 (Aktiviert)

HINWEIS:

Gilt für IM20-H und IM15H.

Protokollierung

Adresse Register L/S Einheit Typ Bereich Beschreibung
Dez Hex Dez Hex
19996–19997 4E1C–4E1D 19997–19998 4E1D–4E1E L Uint32 Rollover-Zähler
19998–19999 4E1E–4E1F 19999–20000 4E1F–4E20 L Uint32 1–240 Anzahl der Ereignisdatensätze
20001 4E21 20002 4E22 L Uint16 Jüngste Datensatznummer
20002–20013 4E22–4E2D 20003–20014 4E23–4E2E L Datensatz Datensatz 1
20014–20025 4E2E–4E39 20015–20026 4E2F–4E3A L Datensatz Datensatz 2
...
20338–20349 4F72–4F7D 20339–20350 4F73–4F7E L Datensatz Datensatz 30
20710–20721 50E6–50F1 20711–20722 50E7–50F2 L Datensatz Datensatz 60

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?